France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XVAL75C024
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XVAL75C024
Ce produit n’est plus fabriqué

Balise Flash (tube à décharge) 5 joules 24Vcc IP54

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2002
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

La référence XVAL75C024 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
XVBL6B5
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
  • (Remarqe : autre substitution possible avec la gamme XVD en IP 40 )
1
XVBL8B5
Qté
1
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2003
  • (Remarqe : autre substitution possible avec la gamme XVD en IP 40 )
1
  • Principales
    fonction produit
    Balise lumineuse complète
    Complémentaires
    type de balise et de colonne de signalisation
    1 unité de base
    1 unité lumineuse
    1 couvercle fixé par vis
    1 base de fixation courte
    type de signalisation
    Fixe
    diamètre de fixation
    70 mm
    nom de composant
    XVA
    source lumineuse
    DEL integral orange
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    type de raccordement
    Borniers à vis-étrier <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    normes
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CCC
    CSA
    UL
    marquage
    CE
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    température de fonctionnement
    -25…55 °C
    protection contre les courts-circuits
    0,63 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V IEC 60947-1
    consommation électrique
    < 60 mA
    description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    poids
    0,25 kg
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits