Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XVB
Image XVBC030

XVBC030

Green premium brand logo
Image XVBC030
XVBC030
Green premium brand logo

Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 48,32 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVB
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Couvercle cache-tube support
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de protection
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Tube support
    Complémentaires
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Couvercle
    Accessoires associés
    XVBZ03A
    XVBZ03
    Matière
    ABS (acrylonitrile butadiène styrène)
    Poids du produit
    0,305 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français4
    • anglais7
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/03/06
    Description
    Montage, raccordements.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVB Beacons and indicator banks (Version 1.0)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 12/12/18
    Description
    CCC Certificate
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 12/12/18
    Description
    CCC Certificate
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 31 KB
    Date 13/06/16
    Description
    CSA Certificate
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Description
    UL Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.4 KB
    Date 25/02/16
    Description
    UL Certificate
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 467.4 KB
    Date 19/04/16
    Description
    Manufacturer Declaration of conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBC030 : Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBC030 : Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBC030 : Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    Harmony XVB - cache-tube L=400mm - aluminium noir
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 04/10/10
    Description
    None
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements