France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVB
Image XVBC21

XVBC21

Image XVBC21
XVBC21

Harmony XVB - embase+couvercle pour colonne - sans tube à décharge - noir - IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    54,13 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVB Universal
    fonction produit
    Unité de base avec couvercle
    nom de composant
    XVBC
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
    Polycarbonate: unité de couvercle
    Complémentaires
    mode de fixation
    Directement ou fixation tube
    diamètre de fixation
    70 mm
    destination du produit
    Colonnes lumineuses sans élément à tube à décharge flash
    raccordement électrique
    1 connecteur pour Entrée standard
    entrée de câble
    Entrée inférieure ou latérale
    variante de construction
    Montage du client, jusqu'à 5 unités
    description des bornes ISO n°1
    (GND)GROUND
    (COM-1)PW
    (COM-4)PW
    (COM-3)PW
    (COM-5)PW
    (COM-2)PW
    poids du produit
    0,19 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CCC
    UL 508
    GOST
    CSA C22-2 No 14
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X se conformer à UL 508 (intérieur)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XVB modular tower lights dia. 70 catalog (Version 1.0)
    Harmony XVB modular tower lights dia. 70 catalog (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Balises lumineuses Ø 70 mm Universel (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB Beacons and indicator banks (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 1.4 MB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Date 25/02/16
    Taille 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Date 13/06/16
    Taille 31 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Guide de spécification
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Tender specifications KDP (Version 1.0)
    Date 06/09/16
    Taille 24.8 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Version 1.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Colonne de signalisation sans tube à décharge « flash »
    Dimensions

    Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.


    (1)
    Embase
    (2)
    Unité de signalisation lumineuse ou sonore XVBC•••, à commander séparément
    (3)
    Couvercle (fourni avec l'unité de base)

    Nombre d'unités de signalisation lumineuses ou sonores (sans « flash »)

    b en mm

    b en pouces

    1

    138

    5,43

    2

    201

    7,91

    3

    264

    10,39

    4

    327

    12,87

    5

    390

    15,35


  • Montage et périmètre de sécurité

    Embase pour colonnes de signalisation
    Découpe du panneau pour fixation directe



  • Schémas de raccordement

    Balise lumineuse
    Schéma de câblage



Comparer les produits: /