France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XVB - embase + couvercle Ø70 - ASInterface

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    269,44 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVB Universal
    fonction produit
    Unité de base avec couvercle
    nom de composant
    XVBC
    Complémentaires
    compatibilité de gamme
    Système câblage AS-Interface
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre sur unité de base
    Polycarbonate sur unité de couvercle
    diamètre de fixation
    70 mm
    [Us] tension d'alimentation
    19,2...30 V pour externe application
    24...31,6 V pour ligne AS-Interface application
    consommation électrique
    30 mA (sans charge)
    250 mA (sous-charge) via ligne AS-Interface
    30 mA (sous-charge) externe
    profil AS-i
    S.7.F
    raccordement électrique
    1 connecteur M12 pour ligne AS-Interface
    entrée de câble
    Entrée latérale
    variante de construction
    Montage du client, jusqu'à 5 unités
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (COM-2)PW
    (COM-3)PW
    (COM-4)PW
    (COM-5)PW
    (GND)GROUND
    poids
    0,19 kg
    Environnement
    certifications du produit
    AS-Interface No 25701
    CSA
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -20…70 °C
    température de fonctionnement maximale
    -10…50 °C
    tenue aux chocs mécaniques
    25 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux vibrations
    5 gn se conformer à IEC 60068-2-6
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à IEC 60529
    IP65 se conformer à NF C 20-010
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X intérieur se conformer à UL 508
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Harmony XVB modular tower lights dia. 70 catalog (Version 1.0)
    Harmony XVB modular tower lights dia. 70 catalog (Version 1.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVBC21A / XVBC21B AS-Interface socket for illuminated banks (Version 05)
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Balises lumineuses Ø 70 mm Universel (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/03/19
    Taille 31 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/03/19
    Taille 83.4 KB
    XVB Beacons and indicator banks (Version 1.0)
    Date 09/03/19
    Taille 1.4 MB
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Date 09/03/19
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Colonne de signalisation sans tube à décharge « flash »
    Dimensions

    Le schéma ci-dessous illustre la configuration minimale du produit. Sélectionnez le nombre de niveaux en fonction des caractéristiques du produit, de manière à atteindre la dimension b.


    (1)
    Embase
    (2)
    Unité de signalisation lumineuse ou sonore XVBC•••, à commander séparément
    (3)
    Couvercle (fourni avec l'unité de base)

    Nombre d'unités de signalisation lumineuses ou sonores (sans « flash »)

    b (mm)

    b (pouces)

    1

    138

    5,43

    2

    201

    7,91

    3

    264

    10,39

    4

    327

    12,87


  • Montage et périmètre de sécurité

    Embase pour colonnes de signalisation
    Découpe du panneau pour fixation directe



  • Schémas de raccordement

    Balise lumineuse
    Schéma de câblage