France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVB
Image XVBL1B8

XVBL1B8

Image XVBL1B8
XVBL1B8

Harmony XVB - balise complète - clignotante - jaune - LED 24Vca/cc- IP65

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    195,00 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVB Universal
    fonction produit
    Balise complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité de base directement ou fixation tube
    Unité lumineuse
    type de signalisation
    Flash
    diamètre de fixation
    70 mm
    nom de composant
    XVBL
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
    Polycarbonate: unité lumineuse
    source lumineuse
    DEL integral, jaune
    type de lampe
    DEL protégée
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    limite de tension nominale
    0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
    consommation électrique
    < 47 mA CA/CC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    fréquence de clignotement
    1 Hz
    largeur hors tout CAO
    70 mm
    hauteur hors tout CAO
    139 mm
    profondeur hors tout CAO
    70 mm
    description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    poids du produit
    0,28 kg
    Environnement
    degré de pollution
    2
    certifications du produit
    CCC
    UL 508
    GOST
    CSA C22-2 No 14
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I sur tube support se conformer à IEC 61140
    Classe II sur unité de base se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 sur base de fixation XVBZ0. se conformer à CEI 60529
    IP66 sur unité de base se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X se conformer à UL 508 (intérieur)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVBL... /C..., XVDL.../C... Balises lumineuses Ø 70 mm Universel (Version 09)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB Beacons and indicator banks (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 1.4 MB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Date 25/02/16
    Taille 83.4 KB
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Date 13/06/16
    Taille 31 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVB Indicating banks and beacons (Version 1.0)
    Date 12/12/18
    Taille 1.7 MB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB, DL1B Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB - 70 mm diameter indicator bank PEP (Version 1.1)
    RoHs China Declaration
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
  • Encombrements

    Balise lumineuse pour lampe à incandescence ou à DEL (culot BA 15d)
    Dimensions



  • Schémas de raccordement

    Balise lumineuse
    Schéma de câblage



Comparer les produits: /