Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XVB
Image XVBZ02

XVBZ02

Green premium brand logo
Image XVBZ02
XVBZ02
Green premium brand logo

Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 34,88 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVB
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Pied de fixation
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Balises et colonnes de signalisation Ø 70 mm
    Complémentaires
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Pied de fixation
    Accessoires associés
    XVBL.
    XVBC.
    Composition du kit
    Plaque de fixation noire en plastique
    Tube support aluminium Ø 25 mm
    hauteur sous unité de base
    80 mm
    Couleur
    Noir aluminium
    Poids du produit
    0,11 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues12
    • français7
    • anglais8
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.8 MB
    Date 30/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.7 MB
    Date 26/09/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.7 MB
    Date 12/12/18
    prp.document.label.format pdf
    Taille 31 KB
    Date 13/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.4 KB
    Date 25/02/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Fixing base comprising : 25 mm alu support tube + plastic fixing support H 80 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    25.5 KB
    dwf
    2 KB
    wmf
    4.2 KB
    dwg
    12.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 44 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    25.5 KB
    dwf
    2 KB
    wmf
    4.2 KB
    dwg
    12.3 KB
    Fixing base comprising : 25 mm alu support tube + plastic fixing support H 80 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    8.9 KB
    dxf
    17.2 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    4.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 32.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    8.9 KB
    dxf
    17.2 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    4.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBZ02 : Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBZ02 : Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBZ02 : Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/04/20
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=80mm - aluminium noir
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 04/10/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm
    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
  • Encombrements

    Dimensions et montage


    Hauteur sous embase

    b en mm

    b en pouces

    80

    3,15


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe du panneau