Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XVB
Image XVBZ03

XVBZ03

Green premium brand logo
Image XVBZ03
XVBZ03
Green premium brand logo

Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 38,31 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVB
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Pied de fixation
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Balises et colonnes de signalisation Ø 70 mm
    Complémentaires
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Pied de fixation
    Accessoires associés
    XVBC.
    XVBL.
    Composition du kit
    Tube support aluminium Ø 25 mm
    Plaque de fixation noire en plastique
    hauteur sous unité de base
    380 mm
    Couleur
    Noir aluminium
    Poids du produit
    0,2 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    185 g
    Hauteur de l'emballage 1
    7,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    11,6 cm
    Longueur de l'emballage 1
    47,5 cm
    Type d'emballage 2
    CAR
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    188 g
    Hauteur de l'emballage 2
    7 cm
    Largeur de l'emballage 2
    52 cm
    Longueur de l'emballage 2
    7 cm
    Type d'emballage 3
    S04
    Nb produits dans l'emballage 3
    50
    Poids de l'emballage 3
    9,96 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    30 cm
    Largeur de l'emballage 3
    40 cm
    Longueur de l'emballage 3
    60 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français8
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.8 MB
    Date 30/09/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.7 MB
    Date 26/09/13
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Fixing base comprising : 25 mm alu support tube + plastic fixing support H 400 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dxf
    25.5 KB
    dwf
    1.8 KB
    wmf
    5.2 KB
    dwg
    12.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 44.8 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dxf
    25.5 KB
    dwf
    1.8 KB
    wmf
    5.2 KB
    dwg
    12.3 KB
    Fixing base comprising : 25 mm alu support tube + plastic fixing support H 400 mm (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    8.9 KB
    dxf
    17.2 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    4.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 32.1 KB
    Date 13/01/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    8.9 KB
    dxf
    17.2 KB
    dwf
    1.5 KB
    wmf
    4.6 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBZ03 : Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBZ03 : Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVBZ03 : Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 09/07/20
    Description
    Harmony XVB - tube support+pied de fixation L=400mm - aluminium noir
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 04/10/10
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm
     

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
  • Encombrements

    Dimensions et montage


    Hauteur sous embase

    b en mm

    b en pouces

    380

    14,96


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe du panneau