France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVD
Image XVDBR6
Ce produit n’est plus fabriqué

XVDBR6

Image XVDBR6
Ce produit n’est plus fabriqué
XVDBR6

BALISE 1 ETAGE FLASH 5J ROUGE 24V

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XVDBR6 est remplacée par le groupe de produits suivant :
Ajouter le groupe de produits au panier
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVD Application
    fonction produit
    Balise pré-câblée complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    1 unité lumineuse
    type de signalisation
    Flash
    nom de composant
    XVD
    source lumineuse
    Tube de décharge flash, rouge
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Complémentaires
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
    Polycarbonate: unité lumineuse
    diamètre de fixation
    70 mm
    énergie du flash
    5 J
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,82 mm² avec extrémités de fil dénudées
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    limite de tension nominale
    0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
    consommation électrique
    < 350 mA CC
    < 550 mA CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    fréquence de clignotement
    1 Hz
    poids du produit
    0,6 kg
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    certifications du produit
    CSA
    GOST
    UL
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I sur tube support, avec socle de fixation métallique se conformer à IEC 60536
    Classe II sur tube support, avec socle de fixation en plastique se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /