France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Image XVDLS33
Ce produit n’est plus fabriqué

Image XVDLS33
Ce produit n’est plus fabriqué

Harmony XVB - balise complète - feu fixe - vert - BA 15d 230V max - IP40

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2016
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVD Optimum
    fonction produit
    Balise miniature complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité de base avec fixation directe mode
    Unité lumineuse
    type de signalisation
    Fixe
    diamètre de fixation
    45 mm
    nom de composant
    XVDLS
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre (unité de base)
    Polycarbonate (unité lumineuse)
    source lumineuse
    Vert lampes non incluse
    type de lampe
    Incandescent avec BA 15d
    [Us] tension d'alimentation
    <= 230 V
    puissance dissipée maximale en W
    < 5 W
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour Pg 7
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    largeur hors tout CAO
    45 mm
    hauteur hors tout CAO
    104 mm
    profondeur hors tout CAO
    45 mm
    description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    poids
    0,08 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.