Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XVDLS
Image XVDLS6B4
Ce produit n’est plus fabriqué

XVDLS6B4

Image XVDLS6B4
Ce produit n’est plus fabriqué
XVDLS6B4

Harmony XVB - balise complète - flash 0,5J - rouge - 24Vca/cc - IP40

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVD Optimum
    Fonction produit
    Balise miniature complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité de base fixation directe
    Unité lumineuse
    Type de signalisation
    Flash
    Diamètre de fixation
    45 mm
    Nom de composant
    XVDLS
    Matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre: unité de base
    Polycarbonate: unité lumineuse
    source lumineuse
    Tube intégral de décharge flash, rouge
    type de lampe
    Tube de décharge flash
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour Pg 7
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    consommation électrique
    < 145 mA CC
    < 90 mA CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    énergie du flash
    1 J
    Largeur hors tout CAO
    45 mm
    Hauteur hors tout CAO
    104 mm
    Profondeur hors tout CAO
    45 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    Poids du produit
    0,085 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CSA
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    Traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    101,9 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,6 cm
    Largeur de l'emballage 1
    5,7 cm
    Longueur de l'emballage 1
    11,2 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français7
    • anglais6
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.8 MB
    Date 23/10/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 09/10/13
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVDLS3... / XVDLS6... Balises lumineuses miniatures (Version A02)
    Description
    Montage, raccordements.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 137.8 KB
    Date 01/02/99
    Description
    Montage, raccordements.
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 31 KB
    Date 13/06/16
    prp.document.label.format pdf
    Taille 83.4 KB
    Date 25/02/16
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Miniature illuminated beacons (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    68.4 KB
    wmf
    4.8 KB
    dwg
    44.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 119.5 KB
    Date 23/11/06
    Fichiers dans le document
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    68.4 KB
    wmf
    4.8 KB
    dwg
    44.5 KB
    Miniature illuminated beacons (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    35.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    41.5 KB
    wmf
    4.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 83.4 KB
    Date 23/11/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    35.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    41.5 KB
    wmf
    4.4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVDLS6B4 : XVDLS6B4_REACH_DECLARATION
    Description
    XVDLS6B4_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XVDLS6B4_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVDLS6B4 : XVDLS6B4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XVDLS6B4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XVDLS6B4_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVDLS6B4 : XVDLS6B4_ROHS_DECLARATION
    Description
    XVDLS6B4_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XVDLS6B4_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.