France

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région

Harmony XVB - balise complète - flash 0,5J - orange - 24Vca/cc - IP40

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    184,05 EUR
  • Délai de livraison (jours)**
    2
Ajouter à Mes produits Retirer de Mes produits

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVD Optimum
    fonction produit
    Balise miniature complète
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité de base avec fixation directe mode
    Unité lumineuse
    type de signalisation
    Flash
    diamètre de fixation
    45 mm
    nom de composant
    XVDLS
    matière
    Polyamide renforcé avec des fibres de verre (unité de base)
    Polycarbonate (unité lumineuse)
    source lumineuse
    Orange tube intégral de décharge flash
    type de lampe
    Tube de décharge flash
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Complémentaires
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, capacité de raccordement: <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    entrée de câble
    1 entrée filetée pour Pg 7
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    consommation électrique
    < 145 mA DC
    < 90 mA AC
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    énergie du flash
    1 J
    largeur hors tout CAO
    45 mm
    hauteur hors tout CAO
    104 mm
    profondeur hors tout CAO
    45 mm
    description des bornes ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    poids
    0,085 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CSA
    UL
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -10…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    degré de protection IP
    IP40 se conformer à IEC 60529
    Garantie contractuelle
    Période
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVDLS3... / XVDLS6... Balises lumineuses miniatures (Version 02)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVB XVD Tower lights (Version 1.0)
    Date 21/03/19
    Taille 31 KB
    XVB XVD XVUZ12 Tower lights (Version 1.0)
    Date 15/05/19
    Taille 83.4 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.