Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XVM
Image XVMB2RA5GSB

XVMB2RA5GSB

Green premium brand logo
Image XVMB2RA5GSB
XVMB2RA5GSB
Green premium brand logo

Harmony - 24 v, led, red, amber fla sh, green super

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 153,57 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 14 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVM
    Fonction produit
    Colonne de signalisation pré-montée et pré-câblée
    type de balise et de colonne de signalisation
    3 unités lumineuses
    Nom de composant
    XVM
    source lumineuse
    Orange LED 'super bright' avec BA 15d base flash signalisation
    Vert LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
    Rouge LED 'super bright' avec BA 15d base fixe signalisation
    couleur du bloc lumineux
    Rouge/vert/orange (flash)
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    type de base de colonne de signalisation
    Base sans buzzer
    Mode d'installation
    Verticale
    Complémentaires
    Composition du kit
    Tube de support en aluminium
    Unité de base
    Couvercle
    Plaque de fixation en plastique
    Diamètre de fixation
    45 mm
    Raccordement
    Câbles volants, 1 x 0,325 mm² (AWG 22)
    Marquage
    CE
    Support de montage
    Aluminium tube
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    limite de tension nominale
    0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
    consommation électrique
    45 mA sur unité DEL clignotante
    43 mA sur unité à DEL fixes
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    fréquence de clignotement
    1 Hz avec unité DEL clignotante
    Poids du produit
    0,443 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP42 position verticale se conformer à CEI 60529
    Certifications du produit
    CCC
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    Température ambiante de stockage
    -25…70 °C
    Température de fonctionnement
    -10…50 °C
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60947-1
    Classe I se conformer à IEC 60947-5-1
    Classe I se conformer à IEC 61140
    Traitement de protection
    TC
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    585 g
    Hauteur de l'emballage 1
    5,5 cm
    Largeur de l'emballage 1
    8,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    54 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français5
    • anglais4
    • chinois2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.7 MB
    Date 07/10/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.6 MB
    Date 07/10/13
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 379.8 KB
    Date 01/11/09
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 27/02/19
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 464.4 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVMB2RA5GSB : 24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    Description
    24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVMB2RA5GSB : 24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    Description
    24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVMB2RA5GSB : 24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    Description
    24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    24 V, LED, RED, AMBER FLA SH, GREEN SUPER
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm
     

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements