Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XVM
Image XVMZ04T

XVMZ04T

Green premium brand logo
Image XVMZ04T
XVMZ04T
Green premium brand logo

Harmony - Tube aluminium 400 mm avec équerre

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 60,13 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVM
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Tube support en aluminium Ø 20 mm avec crochet métallique
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Balises et colonnes de signalisation Ø 45 mm
    Complémentaires
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Tube support avec crochet
    Accessoires associés
    XVM.
    Couleur
    Aluminium
    hauteur sous unité de base
    413 mm
    Longueur
    400 mm
    Poids du produit
    0,287 kg
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,291 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,440 dm
    Largeur de l'emballage 1
    0,600 dm
    Longueur de l'emballage 1
    4,000 dm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais5
    • chinois3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.7 MB
    Date 07/10/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.6 MB
    Date 07/10/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.3 MB
    Date 27/02/19
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Aluminium support tube with bracket (400mm) (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    13.3 KB
    dxf
    28.8 KB
    dwf
    2.3 KB
    wmf
    5.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 50.3 KB
    Date 01/04/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    13.3 KB
    dxf
    28.8 KB
    dwf
    2.3 KB
    wmf
    5.9 KB
    Aluminium support tube with bracket (400mm) (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    14.7 KB
    dxf
    32.3 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    6.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 55.5 KB
    Date 01/04/05
    Fichiers dans le document
    dwg
    14.7 KB
    dxf
    32.3 KB
    dwf
    2.4 KB
    wmf
    6.2 KB
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 464.4 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVMZ04T : TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    Description
    TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVMZ04T : TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    Description
    TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVMZ04T : TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    Description
    TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 08/07/20
    Description
    TUBE ALUMINIUM 400 MM AVEC ÉQUERRE
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm
     

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
  • Encombrements

    Dimensions et montage


    Longueur du tube avec équerre

    b1 (tube + socle)

    b2 (hauteur sous embase)

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    mm

    pouces

    400

    15,75

    433

    17,05

    406

    15,98


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe du panneau