France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVP
Image XVPC03
Ce produit n’est plus fabriqué

XVPC03

Image XVPC03
Ce produit n’est plus fabriqué
XVPC03

accessoire XVP tube avec pied intégré l=260 mm aluminium noir

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XVPC03 est remplacée par :
Produit
Qté
XVUZ05
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVP
    désignation d'accessoire / pièce séparée
    Tube support en aluminium avec pied de fixation entièrement noir
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de montage et fixation
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Colonne de signalisation Ø 50 mm
    Complémentaires
    type d'accessoire / pièce séparée
    Tube support avec base de fixation
    accessoires associés
    XVPC.
    hauteur sous unité de base
    237 mm
    couleur
    Noir
    poids du produit
    0,173 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVPC... Balises et colonnes lumineuses diamètre 50 mm (Version 03)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Encombrements

    Dimensions et montage


    Hauteur sous embase

    b en mm

    b en pouces

    237

    9,33


  • Montage et périmètre de sécurité

    Découpe du panneau



Comparer les produits: /