France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVP
Image XVPC6M8
Ce produit n’est plus fabriqué

XVPC6M8

Image XVPC6M8
Ce produit n’est plus fabriqué
XVPC6M8

VERRINE JAUNE DIA 50 FLAS H 230V COULEUR NOIRE

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2015
Fin de service le 31 décembre 2015
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence XVPC6M8 est remplacée par :
Produit
Qté
XVUC29
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 07 janvier 2014
  • Mixage ancienne/nouvelle gamme incompatible
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVP Universal
    fonction produit
    Colonne de signalisation
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité lumineuse avec bague de serrage noire
    type de signalisation
    Flash
    diamètre de fixation
    50 mm
    nom de composant
    XVPC
    matière
    Polycarbonate et polyamide
    source lumineuse
    Tube intégral de décharge flash, jaune
    type de lampe
    Tube de décharge flash
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA
    énergie du flash
    0,6 J
    Complémentaires
    variante de construction
    Montage du client, jusqu'à 5 unités
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 1 x 1,5 mm² avec embout
    marquage
    CE
    [Ui] tension assignée d'isolement
    250 V se conformer à IEC 60947-1
    limite de tension nominale
    0,85 à 1,1 Un se conformer à IEC 60947-5-1
    consommation électrique
    <= 11 mA CA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à IEC 60947-1
    fréquence de clignotement
    0,6…2 Hz
    durée de vie en heures
    1000 H à -25…50 °C
    largeur hors tout CAO
    56 mm
    hauteur hors tout CAO
    65 mm
    profondeur hors tout CAO
    56 mm
    poids du produit
    0,115 kg
    Environnement
    certifications du produit
    CULus
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I sur tube support se conformer à IEC 61140
    Classe II sur unité de base se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVPC... Balises et colonnes lumineuses diamètre 50 mm (Version 03)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /