Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Produit obsolète
Image XVR1M06
Ce produit n’est plus fabriqué

XVR1M06

Image XVR1M06
Ce produit n’est plus fabriqué
XVR1M06

feu à miroir rotatif bleu 25 W 230 V CA

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVR Application
    Fonction produit
    Feu à miroir rotatif
    Nom de composant
    XVR
    Diamètre de fixation
    165 mm
    source lumineuse
    Ampoule incluse, bleu
    type de lampe
    Incandescent avec BA 15d base
    Puissance dissipée en W
    25 W
    [Us] tension d'alimentation
    230 V CA
    Complémentaires
    Matière
    Polyamide 6 chargé en verre: unité de base
    Polycarbonate: unité à lentille bombée
    Capacité des bornes de serrage
    <= 1 x 1,5 mm²
    entrée de câble
    1 entrée filetée presse-étoupe (incluse) pour M20
    [Ui] tension d'isolement
    250 V se conformer à EN/IEC 60947-1
    Consommation électrique
    < 110 mA
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Durée de vie en heures
    2000 H
    Position de montage
    Horizontale
    Fréquence de clignotement
    3 Hz
    Largeur hors tout CAO
    165 mm
    Hauteur hors tout CAO
    202 mm
    Profondeur hors tout CAO
    165 mm
    Poids du produit
    1,235 kg
    Environnement
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60947-1
    Traitement de protection
    TC
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -20…50 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    tenue à l'environnement NEMA
    NEMA 4X se conformer à UL 508 (intérieur)
    NEMA 4X se conformer à CSA C22 (intérieur)
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    1,226 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,710 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,710 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,200 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français5
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Rotating mirror beacons (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    41 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    59 KB
    wmf
    5.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 107.5 KB
    Date 23/11/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    41 KB
    dwf
    2.1 KB
    dxf
    59 KB
    wmf
    5.4 KB
    Rotating mirror beacons (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    33.9 KB
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    36.7 KB
    wmf
    4 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 76.4 KB
    Date 22/11/06
    Fichiers dans le document
    dwg
    33.9 KB
    dwf
    1.8 KB
    dxf
    36.7 KB
    wmf
    4 KB
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVR1M06 : XVR1M06_REACH_DECLARATION
    Description
    XVR1M06_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XVR1M06_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVR1M06 : XVR1M06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Description
    XVR1M06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XVR1M06_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVR1M06 : XVR1M06_ROHS_DECLARATION
    Description
    XVR1M06_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 06/07/20
    Description
    XVR1M06_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.