France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XVR
Image XVR3B06S

XVR3B06S

Image XVR3B06S
XVR3B06S

Harmony XVR3 - feu tournant bleu - avec buzzer - 12-24Vcc

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    230,81 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XVR
    fonction produit
    Balise
    Nom de l'appareil
    XVR3
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité LED
    signalisation sonore
    Ronfleur: 70…90 dB à 1 m
    diamètre de fixation
    100 mm
    source lumineuse
    LED, bleu
    fonction de l’appareil
    Véhicule à guidage automatique (VGA)
    Chariot élévateur
    Bulldozer
    Complémentaires
    type de signalisation
    Clignotant
    Flash
    Rotatif
    variante de construction
    Prêt à assembler
    matière
    Plastique: lentilles
    PBT (polybutylène téréphtalate) + PC (polycarbonate): corps
    EPDM (éthylène propylène diène monomère): base
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    10...30 V CC
    courant à l'appel
    3 A
    puissance consommée en W
    3,1 W
    marquage
    CE
    direction de l'installation
    Montant à l'intérieur
    Latérale à l'intérieur
    Inversé à l'intérieur
    Montant à l'extérieur
    classe d'isolation électrique
    Classe II
    consommation électrique
    3000 mA
    longueur
    100 mm
    largeur
    100 mm
    hauteur
    139 mm
    poids du produit
    0,538 kg
    Environnement
    température de fonctionnement
    -20…50 °C
    température ambiante pour le stockage
    -35…70 °C
    humidité relative
    35…85 % sans condensation
    Tenue aux vibrations
    4,6 gn (latérale)
    4,6 gn (inversé)
    7,1 gn (montant)
    degré de protection IP
    IP23 (latérale)
    IP23 (inversé)
    IP23 (montant)
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • japonais
    • anglais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    • chinois
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Version 3.0)
    Harmony XVR rotating beacons, dia 84 - 130 catalog (Version 3.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR3... / XVR3...S Multi-functional LED Beacon, Instruction Sheet (Version 05)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR Rotating beacons (Version 1.0)
    Date 09/02/16
    Taille 67 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR3 Rotating beacons (Version 1.0)
    Date 19/04/16
    Taille 450 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR… Multi-functional LED Beacon, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XVR… Multi-functional LED Beacon, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /