Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XVU
Image XVUC26

XVUC26

Green premium brand logo
Image XVUC26
XVUC26
Green premium brand logo

Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 58,22 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XVU
    Fonction produit
    Colonne lumineuse modulaire
    type de balise et de colonne de signalisation
    Unité LED
    Diamètre de fixation
    60 mm
    Nom de composant
    XVU
    source lumineuse
    LED, bleu
    Fonction de l’appareil
    Machine d'emballage
    Automobile
    Machines outils
    Complémentaires
    Type de signalisation
    Fixe
    Variante de construction
    Jusqu'à 4 éléments sonores
    Montage du client, jusqu'à 5 unités
    matière
    Plastique V-2 tenue à la flamme se conformer à UL 94
    Plastique V-0 tenue à la flamme se conformer à UL 94
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CA/CC
    Puissance dissipée maximale en W
    2,5 W
    consommation électrique
    <= 50 mA
    type de signalisation
    Régulier
    Longueur
    50 mm
    Poids du produit
    0,064 kg
    Environnement
    Certifications du produit
    UL
    CE
    RoHS
    CSA
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP65
    Température de fonctionnement
    -25…50 °C
    Tenue aux vibrations
    2 gn
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,150 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    90,000 mm
    Largeur de l'emballage 1
    91,000 mm
    Longueur de l'emballage 1
    133,000 mm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues15
    • français13
    • anglais11
    • allemand9
    • chinois9
    • espagnol9
    • italien9
    • japonais9
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    Catalogue Schneider Electric (Version 1.0)
    Description
    Accédez rapidement et simplement à toute l’offre Schneider Electric !Sur le terrain comme au bureau, gagnez en efficacité grâce aux informations auxquelles vous avez rapidement accès.• Nouveautés produits• Panoramas offres et aide au choix• Contenus techniques• Renvois vers contenus additionnels• Renvois vers outils et services liés aux offres• Catalogue digital interactif.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 11/02/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3 MB
    Date 29/11/18
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 4.6 MB
    Date 01/04/15
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/08/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/08/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1 MB
    Date 01/08/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 999.1 KB
    Date 01/08/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1,000.1 KB
    Date 01/08/14
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.6 MB
    Date 01/08/14
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 446.5 KB
    Date 19/04/16
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVUC26 : Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu
    Description
    Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/08/20
    Description
    Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XVUC26 : Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu
    Description
    Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/08/20
    Description
    Harmony XVU - élément lumineux Ø60 - DEL - fixe - 24VDC - bleu
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

     

    Nos boutons et voyants

    Nos boutons et voyants de qualité reconnue finition plastique ou métal de diamètre 16, 22 et 30mm
     

    Armoires et enveloppes

    Nos enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements
  • Encombrements

    Unité lumineuse à DEL
    Dimensions



  • Montage et périmètre de sécurité

    Montage des colonnes de signalisation modulaires


    Repère

    Référence

    Désignation de pièce

    A1

    -

    Cache supérieur

    -

    Cache supérieur (argent)

    A2

    XVUC9S

    Buzzer

    XVUC9SQ

    Buzzer (argent)

    A3

    XVUC23

    Unité lumineuse à DEL verte

    XVUC24

    Unité lumineuse à DEL rouge

    XVUC25

    Unité lumineuse à DEL orange

    XVUC26

    Unité lumineuse à DEL bleue

    XVUC27

    Unité lumineuse à DEL blanche

    XVUC28

    Unité lumineuse à DEL jaune

    A4

    XVUC29

    Unité lumineuse à DEL multicolore

    A5

    XVUC29P

    Unité lumineuse à DEL multicolore, à signal d’impulsion

    A6

    XVUC9V

    Elément sonore

    A7

    XVUC9VP

    Elément sonore, à signal d'impulsion

    A8

    XVUC020

    Extension

    XVUC020Q

    Extension (argent)

    A9

    XVUC21B

    Embase courant continu

    XVUC21BQ

    Embase courant continu (argent)

    A10

    XVUC21M

    Embase courant alternatif NPN

    XVUC21MP

    Embase courant alternatif PNP

    XVUC21MQP

    Embase courant alternatif PNP (argent)

    A11

    XVUZ06

    Elément flexible

    A12

    XVUZ01

    Socle de montage direct (3 broches)

    XVUZ01Q

    Socle de montage direct (argent, 3 broches)

    XVUZ03

    Socle de montage direct (2 broches)

    XVUZ04

    Socle de montage direct (4 broches)

    A13

    XVUZ02

    Socle de fixation avec tube (100 mm)

    XVUZ02Q

    Socle de fixation avec tube (100 mm, argent)

    XVUZ400

    Socle de fixation avec tube (400 mm)

    XVUZ800

    Socle de fixation avec tube (800 mm)

    A14

    XVUZ05

    Socle de fixation avec tube de réglage (100 à 385 mm)

    A15

    XVUC43

    Unité lumineuse à DEL verte, clignotante

    XVUC44

    Unité lumineuse à DEL rouge, clignotante

    XVUC45

    Unité lumineuse à DEL orange, clignotante

    XVUC46

    Unité lumineuse à DEL bleue, clignotante

    XVUC47

    Unité lumineuse à DEL blanche, clignotante

    XVUC48

    Unité lumineuse à DEL jaune, clignotante

    A16

    XVUZ100T

    Socle de fixation, équerre métallique avec tube (100 mm)

    XVUZ250T

    Socle de fixation, équerre métallique avec tube (250 mm)

    XVUZ400T

    Socle de fixation, équerre métallique avec tube (400 mm)

    A17

    XVUZ12

    Socle de fixation pour utilisation sur support vertical, noir


  • Schémas de raccordement

    Câblage des éléments lumineux, à DEL multicolore ou sonores


    (A)
    Socle de montage
    (1)
    Dimensions des sections de câbles
    (2)
    Connecteurs de câble « push-in »
    (3)
    Fusible : 2 A, 250 V
    (4)
    Fusible : 0,5A, 125V
    (5)
    Colonne de signalisation modulaire 24 VCA/VCC
    (6)
    Colonne de signalisation modulaire 100...240 VCA
    L1 à L5 :
    Unités lumineuses à DEL