" /> " />

Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XX
Image XX230A32HA00M12

XX230A32HA00M12

Image XX230A32HA00M12
XX230A32HA00M12

"OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=8m"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 850,32 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 23 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XX
    Type de capteur
    Détecteur à ultrasons
    nom de gamme
    Universel
    nom du détecteur
    XX2
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    système de détection
    Réflexion directe
    portée nominale
    8 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir
    Matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    sortie numérique
    2F
    mode de raccordement
    À 5 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12 5 broches
    Application spécifique du produit
    Pour surveillance de 2 niveaux
    [Sd] domaine de détection
    0,3…8 m
    angle du faisceau
    16 °
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    matière du coffret
    ULTEM
    matière de la face avant
    Silicone
    Type de filetage
    M30 x 1,5
    Limites de la tension d'alimentation
    10…28 V CC
    Fonctions disponibles
    Avec mode de synchronisation
    [Sa] portée de travail
    0,3…8 m (mode apprentissage)
    trajectoire différentielle maximale
    12,7 mm
    zone aveugle
    0…300 mm
    Fréquence de transmission
    75 kHz
    précision de répétition
    2,54 %
    angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
    -5…5 °
    taille minimale de l'objet à détecter
    Diamètre du cylindre 50,8 mm à 4,732 m
    état LED
    État sortie: 1 LED (vert/rouge (clignotant))
    Assistance de réglage: 1 LED (vert/rouge (clignotant))
    Indication de distance: 1 LED (jaune)
    Consommation électrique
    100 mA
    courant commuté maximum
    100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    Chute de tension maximale
    1 V
    retard à la disponibilité maxi
    1000 ms
    retard réponse maximal
    150 ms
    retard récupération maxi
    1000 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    64,3 mm
    Hauteur
    44 mm
    Largeur
    44 mm
    Profondeur
    118 mm
    Poids du produit
    0,11 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-5-2
    Certifications du produit
    CCSAus
    UL
    Température de fonctionnement
    -20…60 °C
    Température ambiante de stockage
    -10…80 °C
    Tenue aux vibrations
    +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    191 g
    Hauteur de l'emballage 1
    6,8 cm
    Largeur de l'emballage 1
    13,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,6 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français4
    • anglais2
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 466.4 KB
    Date 01/02/16
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 220.6 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XX230A32HA00M12 : XX230A32HA00M12_REACH_DECLARATION
    Description
    XX230A32HA00M12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    XX230A32HA00M12_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XX230A32HA00M12 : OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=8m
    Description
    OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=8m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    OsiSense XX métier - Detecteur ultrason cylind rique m30 sn=8m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.