France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XX
Image XX518A3PAM12

XX518A3PAM12

Image XX518A3PAM12
XX518A3PAM12

OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - proximité - Sn 0,5m - 1F - M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    167,48 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XX
    type de capteur
    Détecteur à ultrasons
    nom de gamme
    Universel
    nom du détecteur
    XX5
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Réflexion directe
    portée nominale
    0,5 m réglable avec apprentissage à distance par bouton-poussoir
    matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Numérique
    sortie numérique
    1 "F"
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12 4 broches
    [Sd] domaine de détection
    0,051…0,508 m
    angle du faisceau
    6 °
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    matière du coffret
    Valox
    matière de la face avant
    Époxy
    type de filetage
    M18 x 1
    limites de la tension d'alimentation
    10…28 V CC
    [Sa] portée de travail
    0,051…0,508 m (mode apprentissage)
    trajectoire différentielle maximale
    2,5 mm
    zone aveugle
    0…51 mm
    fréquence de transmission
    300 kHz
    précision de répétition
    1,27 %
    angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
    -7…7 °
    taille minimale de l'objet à détecter
    Diamètre du cylindre 2,5 mm à 0,15 m
    état LED
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    40 mA
    courant commuté maximum
    100 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    chute de tension maximale
    1 V
    fréquence de commutation
    <= 40 Hz
    retard à la disponibilité maxi
    100 ms
    retard réponse maximal
    10 ms
    retard récupération maxi
    10 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    43 mm
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    79 mm
    poids du produit
    0,033 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-5-2
    certifications du produit
    UL
    CCSAus
    température de fonctionnement
    -20…65 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue aux vibrations
    +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 4 se conformer à IEC 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • portugais
    • allemand
    • italien
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XX518A1.AM12 Détecteurs à ultrasons Ø 18 (Version 01)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Ultrasonic sensors Ø 18 (Version 1.1)
    Date 06/04/05
    Taille 6.6 KB
    Date 06/04/05
    Taille 11.9 KB
    Date 06/04/05
    Taille 937 B
    Date 06/04/05
    Taille 2 KB
    Ultrasonic sensors Ø 18 (Version 1.1)
    Date 06/04/05
    Taille 17.8 KB
    Date 06/04/05
    Taille 42.1 KB
    Date 06/04/05
    Taille 2.5 KB
    Date 06/04/05
    Taille 4.8 KB
    CAD for XX518A3PAM12: ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn 0.5 m - NO - M12 connector (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XX518A3PAM12: ultrasonic sensor cylindrical M18 - Sn 0.5 m - NO - M12 connector (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité à ultrasons XX2/5/6/7/8/9/A/B/R/S/T/V... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 15/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XX..., SC..., VM... and SM... Ultrasonic sensors, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XX518A3PAL2 Ultrasonic Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /