Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XX
Image XX930A2A2M12

XX930A2A2M12

Green premium brand logo
Image XX930A2A2M12
XX930A2A2M12
Green premium brand logo

OsiSense XX - détecteur ultrasons - M30 - proximité - Sn 2m - 4..20mA - M12

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 484,50 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XX
    Type de capteur
    Détecteur à ultrasons
    nom de gamme
    Universel
    nom du détecteur
    XX9
    forme du capteur
    Cylindrique M30
    système de détection
    Réflexion directe
    portée nominale
    2 m réglable avec apprentissage par bouton-poussoir
    Matière
    Plastique
    type de signal de sortie
    Analogique
    mode de raccordement
    À 4 fils
    sortie analogique
    4...20 mA
    [Us] tension d'alimentation
    15...24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12 4 broches
    [Sd] domaine de détection
    0,12…2 m
    angle du faisceau
    10 °
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    matière du coffret
    ULTEM
    matière de la face avant
    Silicone
    Type de filetage
    M30 x 1,5
    Limites de la tension d'alimentation
    14…28 V CC
    Fonctions disponibles
    Sans synchronisation
    [Sa] portée de travail
    0,12…2 m (mode apprentissage)
    zone aveugle
    0…120 mm
    Fréquence de transmission
    200 kHz
    précision de répétition
    0,9 %
    angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
    -8…8 °
    taille minimale de l'objet à détecter
    Diamètre du cylindre 1,6 mm à 0,635 m
    état LED
    Assistance de réglage: 1 LED (couleur double)
    Alimentation activée: 1 LED (vert)
    État sortie: 1 LED (jaune)
    Consommation électrique
    80 mA
    pouvoir de commutation maximum
    10...500 Ohm protection contre les surcharges et courts-circuits
    réglage
    Choix pente avec bouton teach
    retard à la disponibilité maxi
    720 ms
    retard réponse maximal
    25 ms
    retard récupération maxi
    25 ms
    Marquage
    CE
    longueur du filetage
    45 mm
    Hauteur
    35 mm
    Largeur
    35 mm
    Profondeur
    85 mm
    Poids du produit
    0,095 kg
    Environnement
    Normes
    IEC 60947-5-2
    Certifications du produit
    UL
    CCSAus
    Température de fonctionnement
    0…50 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue aux vibrations
    +/-1 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    30 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 4 se conformer à CEI 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV niveau 3 se conformer à CEI 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais5
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Ultrasonic sensors XX range (Version 1.0)
    Description
    Presentation of the range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.3 MB
    Date 18/10/19
    Description
    Presentation of the range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 01/10/15
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 220.6 KB
    Date 13/03/18
    Description
    Déclaration UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XX930A2A2M12 : XX930A2A2M12_REACH_DECLARATION
    Description
    XX930A2A2M12_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    XX930A2A2M12_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XX930A2A2M12 : XX930A2A2M12_ROHS_DECLARATION
    Description
    XX930A2A2M12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 05/04/20
    Description
    XX930A2A2M12_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 176.5 KB
    Date 01/12/11
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 278.5 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /