France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XX
Image XXV18B1PBM12

XXV18B1PBM12

Image XXV18B1PBM12
XXV18B1PBM12

OsiSense XX - détecteur ultrasons - M18 - prox. - Sn 50mm - PNP 1O - M12

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    86,47 EUR
  • Délai de livraison**
    23 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XX
    type de capteur
    Détecteur à ultrasons
    nom de gamme
    Universel
    nom du détecteur
    XXV
    forme du capteur
    Cylindrique M18
    système de détection
    Réflexion directe
    portée nominale
    0,05 m fixe
    matière
    Métal
    type de signal de sortie
    Numérique
    sortie numérique
    1 "O"
    mode de raccordement
    À 3 fils
    type de sortie numérique
    PNP
    [Us] tension d'alimentation
    12…24 V CC avec protection contre l'inversion de polarité
    raccordement électrique
    Connecteur mâle M12 4 broches
    [Sd] domaine de détection
    0,003…0,05 m
    angle du faisceau
    10 °
    degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Complémentaires
    matière du coffret
    Laiton
    matière de la face avant
    Époxy
    type de filetage
    M18 x 1
    limites de la tension d'alimentation
    10…36 V CC
    [Sa] portée de travail
    0,003…0,05 m
    trajectoire différentielle maximale
    3 mm
    zone aveugle
    0…3 mm
    fréquence de transmission
    360 kHz
    précision de répétition
    1,5 %
    angle de déviation de l'objet à détecter par rapport à 90°
    -8…8 °
    taille minimale de l'objet à détecter
    Cylindre de diamètre 2 mm à 0,02 m
    état LED
    État sortie: 1 LED (jaune)
    consommation électrique
    15 mA
    courant commuté maximum
    200 mA avec protection contre les surcharges et courts-circuits
    chute de tension maximale
    2 V
    fréquence de commutation
    <= 80 Hz
    retard à la disponibilité maxi
    5 ms
    retard réponse maximal
    4 ms
    retard récupération maxi
    4 ms
    marquage
    CE
    longueur du filetage
    51 mm
    hauteur
    18 mm
    largeur
    18 mm
    profondeur
    75 mm
    poids du produit
    0,05 kg
    Environnement
    normes
    IEC 60947-5-2
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    0…60 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…80 °C
    Tenue aux vibrations
    +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn sur les 3 axes pour 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    tenue aux décharges électrostatiques
    8 kV niveau 4 se conformer à IEC 6100-4-11
    tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-3
    tenue aux transitoires rapides
    1 kV niveau 3 se conformer à IEC 61000-4-4
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XXV18B1PBM12: Ultrasonic sensor - M18 metal - Sn 50mm - PNP NC - M12 (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs de proximité à ultrasons XX2/5/6/7/8/9/A/B/R/S/T/V... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 23/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /