France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC Special format
Image XY1AC119

XY1AC119

Image XY1AC119
XY1AC119

contacteur contact à tirette OF

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    311,96 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    OsiSense XU
    nom de gamme
    Format spécial
    fonction produit
    Bloc de contacts d'interrupteur de position
    Nom de l'appareil
    XCRZ
    accessoires associés
    XC1AC11.
    raccordement électrique
    Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm²
    nombre de pôles
    1
    description des contacts
    1 F/O
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    matériau des contacts
    Contacts plaqués argent
    ouverture positive
    Sans
    Complémentaires
    forme d'isolation entre contacts
    Za
    vitesse d'attaque minimale
    6 m/min
    résistance maximale entre bornes
    8 mOhm se conformer à CEI 60255-7 catégorie 3
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V CA se conformer à IEC 60947-5-1
    500 V CA se conformer à NF C 20-040
    600 V CC se conformer à IEC 60947-5-1
    600 V CC se conformer à NF C 20-040
    600 V CA se conformer à CSA C22.2 No 14
    600 V CC se conformer à CSA C22.2 No 14
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible, type gG
    durée de vie électrique
    1000000 cycle, AC-15 110 V, 900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 230 V, 1900 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, AC-15 48 V, 450 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 110 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 230 V, 95 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    1000000 cycle, DC-13 48 V, 100 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, AC-15 110 V, 350 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, AC-15 230 V, 430 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, AC-15 48 V, 170 VA, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, DC-13 110 V, 40 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, DC-13 230 V, 33 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    3000000 cycle, DC-13 48 V, 35 W, cadence de fonctionnement <60 cyc/mn, facteur de charge: 0,5 se conformer à CEI 60947-5-1 appendix C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /