France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XY2C
Image XY2CB21
Commercialisé avec annonce fin de vie

XY2CB21

Image XY2CB21
Commercialisé avec annonce fin de vie
XY2CB21

Preventa XY2CB - arrêt d'urgence à câble - avec voyant - câble 100m - 1O+1F

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 30 septembre 2019
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • Prix*
    1 578,06 EUR
  • Délai de livraison**
    7 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Preventa XY2
    fonction produit
    Interrupteur à câble
    Nom de l'appareil
    XY2CB
    couleur du logement
    Bleu
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Complémentaires
    signalisation locale
    Avec veilleuse, 24 V
    nombre de câbles
    1
    longueur maximale du câble de déclenchement
    100 m
    remise à zéro
    Depuis boîtier intérieur
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    point d'ancrage câble déclencheur
    Côté droite
    alimentation du bloc lumineux
    Direct
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour PG13,5 presse étoupe
    marquage
    CE
    endurance mécanique
    60000 cycle
    distance entre supports câbles
    5 m
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 600 V, DC-13, Q600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    1,2 A à 600 V, AC-15, A600 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    600 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60269
    description des bornes ISO n°1
    (11-12)NC
    (13-14)NO
    poids du produit
    19,55 kg
    code de comptabilité
    XY2CB
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    degré de protection IP
    IP22 se conformer à EN/IEC 60529 (boîtier)
    IP22 se conformer à NF C 20-010 (boîtier)
    IP65 se conformer à EN/IEC 60529 (boîtier du contact)
    IP65 se conformer à NF C 20-010 (boîtier du contact)
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Latching emergency stop (Version 1.0)
    Date 04/01/08
    Taille 94.7 KB
    Date 04/01/08
    Taille 2.4 KB
    Date 04/01/08
    Taille 224.8 KB
    Date 04/01/08
    Taille 18.8 KB
    Latching emergency stop (Version 1.0)
    Date 04/01/08
    Taille 98.5 KB
    Date 04/01/08
    Taille 2.9 KB
    Date 04/01/08
    Taille 231.5 KB
    Date 04/01/08
    Taille 127.6 KB
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs à commande par câble XY2CB..., XY2CD..., XY2CE3/4... et XY2CH3... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 22/09/19
    Taille 195.3 KB
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2CH13250 Emergency stop rope pull switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /