France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XY2C
Image XY2CH13270H29

XY2CH13270H29

Image XY2CH13270H29
XY2CH13270H29

Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - sans voyant - câble 15m - 2O

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    138,40 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Preventa XY2
    fonction produit
    Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble
    Nom de l'appareil
    XY2CH
    couleur du logement
    Rouge RAL 3000
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Complémentaires
    signalisation locale
    Sans veilleuse
    nombre de câbles
    1
    longueur maximale du câble de déclenchement
    30 m
    matière du corps
    Zamak
    matière du couvercle
    Inox
    remise à zéro
    Par bouton-poussoir initialisé
    description des contacts
    2 "O"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    point d'ancrage câble déclencheur
    Côté droite ou gauche
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m
    nombre d'entrée de câble
    3 entrée taraudé pour ISO M20 presse étoupe
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 4000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à IEC 60947-5-5
    marquage
    CE
    endurance mécanique
    800000 cycle
    distance entre supports câbles
    5 m
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60269
    description des bornes ISO n°1
    (11-22)NC
    (21-22)NC
    poids du produit
    0,865 kg
    code de comptabilité
    XY2CH
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-5
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    Directive machine 2006/42/EC
    EN/ISO 13850
    certifications du produit
    UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
    CCC
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2C... Emergency stop trip wire switches (Version 04)
    XY2CZ703 End springs for emergency stop trip wire switches (Version 03)
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2CE/CED..., XY2CH... and XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 2.0)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XY2CH13270H29: e-stop rope pull switch XY2CH - 2NC - booted pushbutton (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Arrêts d’urgence à commande par câble XY2CE1/2/5/6..., XY2CED... et XY2CH1... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XY2CH13250 Emergency stop rope pull switch, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /