France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Preventa XY2C
Image XY2CH13293H4
Ce produit n’est plus fabriqué

XY2CH13293H4

Image XY2CH13293H4
Ce produit n’est plus fabriqué
XY2CH13293H4

Preventa XY2CH - arrêt d'urgence à câble - avec voyant - câble 15m - 2O+1F

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 mars 2019
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Preventa XY2
    fonction produit
    Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble
    Nom de l'appareil
    XY2CH
    couleur du logement
    Rouge RAL 3000
    catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Classe I se conformer à NF C 20-030
    Complémentaires
    signalisation locale
    Avec veilleuse, jaune, 24 V
    nombre de câbles
    1
    longueur maximale du câble de déclenchement
    30 m
    matière du corps
    Zamak
    matière du couvercle
    Inox
    remise à zéro
    Par bouton-poussoir initialisé
    [Us] tension d'alimentation
    24 V
    description des contacts
    2 "O" + 1 "F"
    fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    point d'ancrage câble déclencheur
    Côté droite ou gauche
    alimentation du bloc lumineux
    Direct
    mode de raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…1 x 1 mm²
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,34…2 x 0,75 mm²
    couple de serrage
    0,8…1,2 N.m
    nombre d'entrée de câble
    3 entrée taraudé pour 1/2" NPT entrée de câble
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 4000000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à IEC 60947-5-5
    marquage
    CE
    endurance mécanique
    800000 cycle
    distance entre supports câbles
    5 m
    [Ie] courant assigné d'emploi
    0,1 A à 250 V, DC-13, R300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    1,5 A à 240 V, AC-15, B300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    6 A
    [Ui] tension assignée d'isolement
    400 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    4 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    ouverture positive
    Avec se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    protection contre les courts-circuits
    6 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60269
    description des bornes ISO n°1
    (31-32)NC
    (21-22)NC
    (13-14)NO
    poids du produit
    0,865 kg
    code de comptabilité
    XY2CH
    Environnement
    normes
    EN/IEC 60947-5-5
    Directive machine 2006/42/EC
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60204-1
    EN/IEC 60947-5-1
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    certifications du produit
    UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
    traitement de protection
    TC
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    50 gn 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Pas d'opérations particulières de recyclage requises
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Arrêts d’urgence à commande par câble XY2CE1/2/5/6..., XY2CED... et XY2CH1... - Déclaration CE/UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /