Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Preventa XY2C
Image XY2CJL15H29

XY2CJL15H29

Green premium brand logo
Image XY2CJL15H29
XY2CJL15H29
Green premium brand logo

Preventa XY2CJ - arrêt d'urgence à câble - accrochage à gauche - 1O+1F - ISO M20

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 48,89 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,06 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    Preventa XY2
    Fonction produit
    Verrouillage de l'arrêt d'urgence à câble
    Nom de l'appareil
    XY2C
    couleur du logement
    Rouge RAL 3000
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à EN/IEC 61140
    Complémentaires
    signalisation locale
    Indicateur de couleur
    Nombre de câbles
    1
    longueur maximale du câble de déclenchement
    30 m
    matière du corps
    Zamak
    matière du couvercle
    Acier galvanisé
    Remise à zéro
    En tirant sur le bouton
    Description des contacts
    1 "O" + 1 "F"
    Fonctionnement des contacts
    À action dépendante
    point d'ancrage câble déclencheur
    Côté gauche
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, 1 x 0,5…2 x 1,5 mm²
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m
    nombre d'entrée de câble
    1 entrée taraudé pour ISO M20 presse étoupe
    niveau de sécurité
    Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/IEC 61508
    données de fiabilité
    B10d = 500000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact se conformer à IEC 60947-5-5
    Marquage
    CE
    Endurance mécanique
    100000 cycle
    distance entre supports câbles
    5 m
    [Ie] courant assigné d'emploi
    3 A à 240 V, AC-15, A300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    0,27 A à 250 V, DC-13, Q300 se conformer à EN/CEI 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe
    10 A
    [Ui] tension d'isolement
    500 V (degré de pollution 3) se conformer à EN/IEC 60947-1
    300 V se conformer à UL 508
    300 V se conformer à CSA C22.2 No 14
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    Ouverture positive
    Avec se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    résistance maximale entre bornes
    25 MΩ se conformer à EN/CEI 60255-7 catégorie 3
    25 MΩ se conformer à NF C 93-050 méthode A
    Protection contre les courts-circuits
    10 A cartouche fusible type gG se conformer à EN/IEC 60269
    Description des bornes ISO n°1
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    Poids du produit
    0,669 kg
    Code de comptabilité
    XY2CJ
    Environnement
    Normes
    Directive machine 2006/42/EC
    EN/ISO 13850
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-5-5
    EN/IEC 60204-1
    UL 508
    Directive sur les équipements de travail 2009/104 / CE
    CSA C22.2 No 14
    certifications du produit
    UL dispositifs d'arrêt d'urgence catégorie NISD
    CSA
    CCC
    EAC
    Traitement de protection
    TC
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    50 gn 11 ms se conformer à EN/IEC 60068-2-27
    Degré de protection IP
    IP66 se conformer à CEI 60529
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français6
    • anglais7
    • allemand2
    • chinois2
    • espagnol2
    • italien2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.8 MB
    Date 01/04/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format html
    Taille 305 B
    Date 24/08/15
    Description
    UL certification record
    XY2CJ... emergency stop trip wire switches (Version 1.0)
    Description
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Taille 64.6 KB
    Date 26/03/14
    Description
    CSA certificate of compliance
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XY2CJL15H29: e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 1NC+1NO - ISO M20 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XY2CJL15H29: e-stop rope pull switch XY2CJ - left side - 1NC+1NO - ISO M20 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 02/07/18
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Arrêts d'urgences à commande par câble XY2CJ... (Version 2.1)
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    prp.document.label.format pdf
    Taille 252.9 KB
    Date 26/09/16
    Description
    Déclaration CE/UE de conformité
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XY2CJL15H29 : XY2CJL15H29_REACH_DECLARATION
    Description
    XY2CJL15H29_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    XY2CJL15H29_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XY2CJL15H29 : XY2CJL15H29_ROHS_DECLARATION
    Description
    XY2CJL15H29_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 04/04/20
    Description
    XY2CJL15H29_ROHS_DECLARATION
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 370.8 KB
    Date 01/07/14
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /