Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XY
Image XY2TP1
Ce produit n’est plus fabriqué

XY2TP1

Image XY2TP1
Ce produit n’est plus fabriqué
XY2TP1

TAPIS DE SECURITE 500X500

Afficher plus de caractéristiques
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Gamme de produits
    Preventa XY2
    Fonction produit
    Tapis de sécurité
    Nom de composant
    XY2TP
    Longueur
    500 mm
    Largeur
    500 mm
    raccordement électrique
    1 connecteur femelle, capacité de serrage: 2 x 0,5 mm²
    1 connecteur mâle, capacité de serrage: 2 x 0,5 mm²
    minimum safety mats sensitivity
    20 kg un seul tapis
    35 kg groupement de tapis
    Matière
    NBR
    finition de l'enveloppe
    Enrobé
    Description des contacts
    1 "F"
    Résistance aux agents chimiques
    Acétone à 23 °C
    Eau de lavage alcaline à 23 °C
    Ammoniaque à 23 °C
    Solution de potasse caustique à 23 °C
    Acide citrique à 23 °C
    Graisses à 23 °C
    Acide chlorhydrique, solution 10 % à 23 °C
    Matériaux incandescents à 23 °C
    Résistance limitée à l'acide acétique à 23 °C
    Résistance limitée au liquide de frein à 23 °C
    Résistance limitée à l'équipement de coupe à 23 °C
    Résistance limitée au méthanol à 23 °C
    Résistance limitée à la solution au nitrate à 23 °C
    Résistance limitée à l'hydroxyde de sodium à 23 °C
    Résistance limitée à l'huile d'estampage à 23 °C
    Alcools méthyliques dénaturés à 23 °C
    Huile, ASTM No 1/2/3 à 23 °C
    Pétrole à 23 °C
    Rayons ultraviolets à 23 °C
    Eau à 23 °C
    Complémentaires
    épaisseur
    11 mm
    Longueur de câble
    0,1 m
    Diamètre extérieur du câble
    8 mm
    isolement
    PUR
    niveau de sécurité
    Jusqu'à catégorie 3 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à PL = d avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1
    Jusqu'à SIL 2 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à IEC 61508
    données de fiabilité
    PFH = 2,17E-8 1/h se conformer à IEC 61508
    [Ue] tension assignée d'emploi
    30 V
    Type de circuit d'alimentation
    CC
    [In] courant nominal
    0,1 A
    Matériau des contacts
    Aluminium
    résistance de contact
    5000000 µΩ
    résistance d'isolement
    10 MΩ, OPEN contact(s)
    Temps de réponse
    20 ms
    Endurance mécanique
    1000000 cycle
    pression maximale
    2000 N/cm²
    compression
    5 tonnes au maximum
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN/IEC 60664
    6 kV se conformer à EN/IEC 60947-1
    résistance à la traction
    7 N/mm²
    résistance à la friction
    120 mg
    nombre de tapis par module de sécurité
    <= 10
    dureté
    70 +/- 5 shore A
    allongement en pourcentage
    250 %
    Tenue à la flamme
    B2
    Poids du produit
    4,4 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN 1760-1
    CSA C22.2 No 14
    EN 954-1 catégorie 3
    ISO 13856-1
    Certifications du produit
    CULus
    Température de fonctionnement
    5…55 °C
    Température ambiante de stockage
    -20…70 °C
    Classe de protection contre les chocs électriques
    Classe III se conformer à EN/IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    4,400 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,130 dm
    Largeur de l'emballage 1
    5,000 dm
    Longueur de l'emballage 1
    5,000 dm
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues3
    • français3
    • anglais3
    • allemand3
    • espagnol3
    • italien3
    • portugais3
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.4 MB
    Date 01/06/05
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Safety mats, dimensions HxLxEp 500 x 500 x 11 (Version 1.0)
    Fichiers dans le document
    dwg
    53.9 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    92.4 KB
    wmf
    19 KB
    prp.document.label.format zip
    Taille 167.3 KB
    Date 19/01/07
    Fichiers dans le document
    dwg
    53.9 KB
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    92.4 KB
    wmf
    19 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.