Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XZ
Image XZBA41D1M12

XZBA41D1M12

Image XZBA41D1M12
XZBA41D1M12

OsiSense XZ - Boite connection zpa 4xm1 2 femelle, 1xm1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 150,55 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Gamme de produits
    OsiSense XU
    Fonction produit
    Boitier de commande
    Accessoires associés
    #N/A
    Application spécifique du produit
    Applications convoyage
    matière du coffret
    Plastique
    Complémentaires
    [Ue] tension assignée d'emploi
    24 V CC
    nombre d'entrées/sorties
    5
    tension entrées numériques
    24 V DC
    type d'entrée numérique
    PNP (I3 raccordement(s))
    NPN (I4 raccordement(s))
    courant de sortie TOR
    45 mA (I3)
    200 mA (I4)
    alimentation électrique du capteur
    18…30 V à <280 mA, type de protection: protection contre surcharge, court-circuit et inversion de polarité
    raccordement électrique
    1 connecteur mâle, type de connecteur: M12 - type de codage: codage A, 4 voies - emplacement: #N/A (I5 raccordement(s))
    1 connecteur femelle, type de connecteur: M12 - type de codage: codage A, 4 voies, application circuit: relais de contrôle de sortie (I4 raccordement(s))
    1 connecteur femelle, type de connecteur: M12 - type de codage: codage A, 4 voies, application circuit: entrée du capteur (I3 raccordement(s))
    1 connecteur femelle, type de connecteur: M12 - type de codage: codage A, 4 voies, application circuit: alimentation de l'émetteur (I2 raccordement(s))
    1 connecteur femelle, type de connecteur: M12 - type de codage: codage A, 4 voies - emplacement: #N/A (I1 raccordement(s))
    Signalisation locale
    #N/A: 1 LED (vert)
    État relais de sortie: 1 LED (jaune)
    État d'entrée: 1 LED (vert)
    #N/A: 1 LED (rouge)
    #N/A: 1 LED (jaune)
    Position de montage
    Toutes positions
    Mode de fixation
    Par 2 vis
    Poids du produit
    0,18 kg
    Environnement
    Marquage
    CE
    Température de fonctionnement
    -10…60 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -25…85 °C
    humidité relative
    5…95 % sans condensation ni chute d'eau
    Degré de pollution
    3 se conformer à EN/IEC 60664
    Degré de protection IP
    IP67 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux vibrations
    +/- 1 mm (f= 2…13,2 Hz) se conformer à GL
    +/- 1 mm (f= 2…36 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    0,7 gn (f= 13,2…100 Hz) se conformer à GL
    5 gn (f= 36…150 Hz) se conformer à EN/IEC 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27
    Compatibilité électromagnétique
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 4 kV (avec contact) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques - niveau de test: 8 kV (dans l'air) se conformer à EN/IEC 61000-4-2
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 1 V/m (2…2.7 GHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques - niveau de test: 10 V/m (80...2000 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 2 kV (alimentation puissance) se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV (entrée/sortie) se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides - niveau de test: 1 kV (câble blindé) se conformer à EN/IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 0,5 kV (alimentation (mode commun)) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 1 kV (alimentation (mode différentiel)) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 0,5 kV (Liens non blindés (mode commun)) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 1 kV (Liens non blindés (mode différentiel)) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 0,5 kV (Liens blindés (mode commun)) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs - niveau de test: 1 kV (Liens blindés (mode différentiel)) se conformer à EN/IEC 61000-4-5
    Perturbations RF transmises par conduction - niveau de test: 10 V (150 kHz...80 MHz) se conformer à EN/IEC 61000-4-6
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais3
    • espagnol2
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/06/14
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 35.3 KB
    Date 15/09/15
    Description
    cCSAus certificate of compliance (for USA and Canada)
    CAD
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XZBA41D1M12: ZPA control Box- M12 connection- sensor and actuator connection IP67 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XZBA41D1M12: ZPA control Box- M12 connection- sensor and actuator connection IP67 (Version 2.0)
    Description
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZBA41D1M12 : OsiSense XZ - Boite connection zpa 4xm1 2 femelle, 1xm1
    Description
    OsiSense XZ - Boite connection zpa 4xm1 2 femelle, 1xm1
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/04/20
    Description
    OsiSense XZ - Boite connection zpa 4xm1 2 femelle, 1xm1
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /