France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XC standard
Image XZBWR2STT24

XZBWR2STT24

Image XZBWR2STT24
XZBWR2STT24

OsiSense XZ Wireless solution - récepteur radio pour 2capteurs - sortie statique

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    158,90 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    fonction produit
    Récepteur programmable
    fonction de l’appareil
    Interface à PLC
    compatibilité produit
    Émetteur radio XZBWE
    Complémentaires
    fonction du module
    #N/A
    nombre d'émetteurs-récepteurs maxi
    ZigBee: <2
    courant de sortie nominal
    0,8 A à 24 V CC
    type de sortie
    Transistor PNP
    contacts de sortie
    4 sorties PNP
    plage de réglage de temporisation
    0,5 s (tolérance: - 15...15 %)
    temps de démarrage
    <= 400 ms
    courant commuté maximum
    200 mA CC
    courant commuté minimum
    10 mA
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC - 15...20 %
    chute de tension maximale
    <2 V (courant de sortie nominal: 200 mA)
    protocole de communication
    Zigbee green power à 2,4 GHz
    portée maximale
    100 m dans champ libre
    25 m dans un coffret métallique
    temps de réponse
    < 30 ms après changement de capteur
    nombre de canaux
    2 par récepteur
    catégorie d'emploi
    DC-13 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    puissance consommée maximale en W
    26 W CC
    pouvoir de coupure
    4,8 W (par sortie)
    protection contre les courts-circuits
    1 A fusible type à fusion rapide
    position de montage
    Toutes positions sans
    raccordement électrique
    1 câble de conducteur 0,14…2,5 mm² AWG 26…AWG 14 rigide sans embout de câble se conformer à IEC 60947-1
    2 câbles de conducteurs 0,14…1,5 mm² AWG 26...AWG 16 rigide sans embout de câble se conformer à IEC 60947-1
    1 câble de conducteur 0,14…4 mm² AWG 26...AWG 12 souple avec embout de câble se conformer à IEC 60947-1
    2 câbles de conducteurs 0,14…1,5 mm² AWG 26...AWG 16 souple avec embout de câble se conformer à IEC 60947-1
    couple de serrage
    0,5…1 N.m se conformer à EN/IEC 60947-1
    matière du boîtier
    Plastique auto-extinguible
    état LED
    1 LED vert pour Indicateur d'alimentation
    1 LED vert et jaune pour signal de réception
    4 LED vert pour sortie active
    support de montage
    Rail DIN symétrique 35 mm se conformer à EN/IEC 60715
    Platine de montage
    tension de tenue à fréquence de courte durée
    1 kV 50 Hz se conformer à EN/IEC 60947-5-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    0,8 kV
    largeur
    36 mm
    hauteur
    108 mm
    profondeur
    75 mm
    poids du produit
    0,13 kg
    marquage
    CE
    Environnement
    tenue aux ondes de choc
    0,5 kV mode différentiel se conformer à IEC 61000-4-5
    1 kV mode commun se conformer à IEC 61000-4-5
    normes
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    humidité relative
    90 % à -20…55 °C, sans condensation se conformer à ETSI EN 300 328
    Tenue aux vibrations
    +/- 7,5 mm (f= 5…14 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    2 gn (f= 8…150 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    10 gn (durée = 16 ms) pour 6000 chocs se conformer à IEC 60068-2-27
    degré de protection IP
    IP20 se conformer à CEI 60529 (gaine)
    IP20 se conformer à CEI 60529 (bornes)
    degré de pollution
    2 se conformer à IEC 60664-1
    catégorie de surtension
    III se conformer à IEC 60664-1
    résistance d'isolement
    > 500 MΩ à 500 V CC se conformer à NF C 20-030
    [Ui] tension assignée d'isolement
    60 V se conformer à IEC 60664-1
    compatibilité électromagnétique
    Immunité des environnements industriels se conformer à EN/IEC 61000-6-2
    Émissions transmises par conduction et rayonnées classe B se conformer à CISPR22
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques 8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
    Test d'immunité aux décharges électrostatiques 6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques 10 V/m, 80 MHz...1 GHz à 3 m se conformer à IEC 61000-4-3
    Perturbation liée aux champs électromagnétiques 3 V/m, 1.4 MHz…2 GHz à 3 m se conformer à IEC 61000-4-3
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 2 kV fils d'alimentation se conformer à IEC 61000-4-4
    Perturbations RF transmises par conduction 10 V se conformer à IEC 61000-4-6
    Émission rayonnée se conformer à ETSI EN 301 489-17
    Émission transmise par conduction se conformer à ETSI EN 301 489-17
    Émission rayonnée se conformer à ETSI EN 300 328
    Test d'immunité aux transitoires électriques rapides 1 kV fils de sortie PNP se conformer à IEC 61000-4-4
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 0,5 kV mode différentiel se conformer à IEC 61000-4-5
    Test d'immunité aux ondes de choc 1,2/50 µs 1 kV mode commun se conformer à IEC 61000-4-5
    Immunité aux micro-coupures et baisses de tension 7 ms se conformer à IEC 61000-4-11
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • japonais
    • anglais
    • allemand
    • espagnol
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Interrupteurs de position sans fil et sans pile. Gammes XCKW et XCMW (Version 4.0)
    Wireless and batteryless limit switches. XCKW and XCMW ranges (Version 4.0)
    Notice de montage
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XCMW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (Version 00)
    XCKW... Wireless / Batteryless limit switch, Instruction Sheet (EN, FR, DE, ES) (Version 02)
    XZBW... Wireless Transmission System for sensors, Instruction Sheet (Version 00)
    Wireless / Batteryless limit switch (Version 02)
    CAD
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    CAD file (on TraceParts) for XZBWR2STT24: programmable receiver - 4 PNP - 200 mA - 24 V DC - 2 pusbuttons - 6 LEDs (Version 2.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Accessoires de câblage sans fil 2,4 GHz XZBW... - Déclaration UE de conformité (Version 1.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /