Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XZ
Image XZCB4L0100

XZCB4L0100

Image XZCB4L0100
XZCB4L0100

OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm² - longueur 100m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 208,31 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,26 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Câble
    Complémentaires
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Câble dénudé
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de câblage
    Longueur de câble
    100 m
    matière
    PvR (PVC/NBR) gaine
    Couleur
    Noir mat
    Section de câble
    0,5 mm²
    Nombre total de brins
    4
    isolement
    PVC
    Tenue au feu
    Classe C2 se conformer à NF C 32-070
    [Ue] tension assignée d'emploi
    300 V
    [Ui] tension d'isolement
    2000 V se conformer à NF C 32-201-1
    rayon de courbure
    Minimum 3 x diamètre externe
    résistance à la traction
    10…35 N/mm²
    dureté
    70 shores A (tolérance: +/-5)
    Poids du produit
    4,49 kg
    Environnement
    Température de fonctionnement
    -35…90 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…100 °C
    Caractéristique d'environnement
    Huiles synthétiques à 90 °C
    Résistant aux minéraux à 90 °C
    Résistant aux solubles à 90 °C
    Sans silicone
    Sans agent démoulant
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    4,442 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    1,250 dm
    Largeur de l'emballage 1
    2,500 dm
    Longueur de l'emballage 1
    2,500 dm
    Durabilité de l'offre
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCB4L0100 : OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm² - longueur 100m
    Description
    OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm² - longueur 100m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/08/20
    Description
    OsiSense XZ - câble - PvR - 4x0,5mm² - longueur 100m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.