France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XS et XT
Image XZCC12MCP42B
Ce produit n’est plus fabriqué

XZCC12MCP42B

Image XZCC12MCP42B
Ce produit n’est plus fabriqué
XZCC12MCP42B

connecteur nu mâle, M12, 4 broches, angle droit presseétoupe Pg 7

Afficher plus de caractéristiques >
Trouvez l'offre la plus adaptée à votre besoin dans la rubrique « Produits» ou contactez le "Centre de Contact Clients" au 0 825 012 999
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de câblage
    type d'accessoire / pièce séparée
    Connecteur
    raccordement électrique
    Connecteur mâle coudé M12, 4 broches
    matière de la bague
    Plastique
    état LED
    2 DELs PNP
    raccordement câble
    Bornier à vis / taille de fils <0,75 mm² / capacité de serrage 3…6 mm
    Complémentaires
    type de presse-étoupe
    Pg 7
    fixation de la borne
    Vissé
    [Ue] tension assignée d'emploi
    10...30 V CC
    [In] courant nominal
    3 A
    matière du coffret
    Plastique
    résistance d'isolement minimum
    1000 GΩ
    résistance de contact
    8000 µΩ
    poids du produit
    0,025 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67
    température de fonctionnement
    -40…85 °C
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /