Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XZ
Image XZCC23MCM190S

XZCC23MCM190S

Image XZCC23MCM190S
XZCC23MCM190S

OsiSense XZ - connecteur nu mâle - M23 - 19 broches - coudé - PE Pg 13,5

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 49,88 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteur
    raccordement électrique
    Connecteur mâle coudé M23, 19 broches
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    raccordement câble
    Cosse à souder / taille de fils <1 mm² / capacité de serrage 9…12 mm
    Complémentaires
    type de presse-étoupe
    PG13,5
    fixation de la borne
    Vissé
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V CA
    75 V CC
    [In] courant nominal
    7,5 A
    matière du coffret
    Métal
    résistance d'isolement minimum
    10000000 GΩ
    résistance de contact
    5000 µΩ
    Poids du produit
    0,15 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP65
    Température de fonctionnement
    -25…110 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCC23MCM190S : XZCC23MCM190S_ROHS_DECLARATION
    Description
    XZCC23MCM190S_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 28/03/20
    Description
    XZCC23MCM190S_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /