Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XZCC8FDM40V

XZCC8FDM40V

Image XZCC8FDM40V
XZCC8FDM40V

OsiSense XZ - connecteur nu femelle - M8 - 4 broches - droit - PE M9 -5 x 1

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 14,34 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoires de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteur
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M8, 4 broches
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    raccordement câble
    Clip "vampire" / taille de fils <0,25 mm² / capacité de serrage 5 mm
    Complémentaires
    type de presse-étoupe
    M9,5
    fixation de la borne
    Vissé
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V CA
    75 V CC
    [In] courant nominal
    4 A
    matière du coffret
    Plastique
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    résistance de contact
    10000 µΩ
    Poids
    0,01 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP67
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    14 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2,3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    3,3 cm
    Longueur de l'emballage 1
    12,3 cm
    Type d'emballage 2
    S01
    Nb produits dans l'emballage 2
    50
    Poids de l'emballage 2
    920 g
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues4
    • français3
    • anglais2
    • allemand1
    • espagnol1
    • italien1
    • portugais1
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 11.3 MB
    Date 18/10/19
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XX512A1KAM8 Détecteur de proximité ultrasonique diamètre 12 mm. (Version A01)
    Description
    Caractéristiques, montage, câblage, accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 343.8 KB
    Date 01/03/02
    Description
    Caractéristiques, montage, câblage, accessoires.
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCC8FDM40V : XZCC8FDM40V_REACH_DECLARATION
    Description
    XZCC8FDM40V_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    XZCC8FDM40V_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCC8FDM40V : XZCC8FDM40V_ROHS_DECLARATION
    Description
    XZCC8FDM40V_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 03/07/20
    Description
    XZCC8FDM40V_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.