Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XG
Image XZCP0941L10

XZCP0941L10

Green premium brand logo
Image XZCP0941L10
XZCP0941L10
Green premium brand logo

"OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m"

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 19,34 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M8, 4 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    10 m
    Diamètre extérieur du câble
    5,2 mm
    Composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    isolement
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V CA
    75 V CC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    Poids du produit
    0,36 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP69K
    IP67
    IP65
    Certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -40…80 °C statique
    -5…80 °C flexion
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    298 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4,2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    24,4 cm
    Longueur de l'emballage 1
    28,3 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    298 g
    Hauteur de l'emballage 2
    4,2 cm
    Largeur de l'emballage 2
    24,4 cm
    Longueur de l'emballage 2
    28,3 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    10
    Poids de l'emballage 3
    3,33 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues13
    • français9
    • anglais9
    • allemand4
    • espagnol4
    • italien4
    • portugais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Gamme XCS interrupteurs de sécurité Français 02/2020 (Version 1.0)
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.4 MB
    Date 23/04/20
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    Gamme XG : Identification par radio fréquence 13,56 MHz (Version 3.0)
    Description
    Présentation, description, fonctions, caractéristiques, références, encombrements, raccordements, courbes, et précautions de mise en œuvre.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.7 MB
    Date 02/01/19
    Description
    Présentation, description, fonctions, caractéristiques, références, encombrements, raccordements, courbes, et précautions de mise en œuvre.
    Catalogue Safety switches XCS range English 02/2020 (Version 1.0)
    Description
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 18/05/20
    Description
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    XG range: Radio frequency identification 13.56 MHz (Version 3.0)
    Description
    Presentation, description, functions, characteristics, references, dimensions, connections, curves and installation precautions.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.6 MB
    Date 02/01/19
    Description
    Presentation, description, functions, characteristics, references, dimensions, connections, curves and installation precautions.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 551.8 KB
    Date 01/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 545 KB
    Date 01/02/17
    XX512A1KAM8 Détecteur de proximité ultrasonique diamètre 12 mm. (Version A01)
    Description
    Caractéristiques, montage, câblage, accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 343.8 KB
    Date 01/03/02
    Description
    Caractéristiques, montage, câblage, accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 452.5 KB
    Date 01/04/98
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP0941L10 : "OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m
    Description
    "OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/09/20
    Description
    "OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m"
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP0941L10 : "OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m
    Description
    "OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m"
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 20/09/20
    Description
    "OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M8 - 4 broches - 10m"
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.4 KB
    Date 01/09/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 372.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.