Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XU
Image XZCP1164L2

XZCP1164L2

Green premium brand logo
Image XZCP1164L2
XZCP1164L2
Green premium brand logo

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 17,10 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M12, 5 broches (broche de terre incluse)
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    2 m
    Diamètre extérieur du câble
    5,9 mm
    Composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V CA
    75 V CC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    Poids du produit
    0,115 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP65
    IP69K
    IP67
    Certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -40…80 °C statique
    -5…80 °C flexion
    Température ambiante de stockage
    -40…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    74 g
    Hauteur de l'emballage 1
    2 cm
    Largeur de l'emballage 1
    15,2 cm
    Longueur de l'emballage 1
    16,5 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    1
    Poids de l'emballage 2
    74 g
    Hauteur de l'emballage 2
    2 cm
    Largeur de l'emballage 2
    15,2 cm
    Longueur de l'emballage 2
    16,5 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    40
    Poids de l'emballage 3
    3,696 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues11
    • français6
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Interrupteurs de position Gamme XC Standard Français 03/2020 (Version 2.0)
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 60.6 MB
    Date 20/05/20
    Description
    Interrupteurs de position design miniature, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design compact, métallique ou plastique. Interrupteurs de position design miniature, métallique, pour équipements mobiles. Interrupteurs de position avec raccordement par connecteur M12, à une entrée de câble ou deux entrées de câbles. Interrupteurs de position complets ou à composition variable (corps, actionneurs, contacts). Interrupteurs de position format EN 50041.
    Barrières immatérielles de sécurité. Gamme XUSL (Version 4.0)
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 26/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 62.1 MB
    Date 10/06/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.5 MB
    Date 24/08/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP1164L2 : OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
    Description
    OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP1164L2 : OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
    Description
    OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/07/20
    Description
    OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - 2m
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 144.4 KB
    Date 01/09/13
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 372.7 KB
    Date 01/11/17
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.