Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   OsiSense XS et XT
Image XZCP29P11L2

XZCP29P11L2

Image XZCP29P11L2
XZCP29P11L2

Preventa - connecteurs pré-cablé M12 - 8 broches droit femelle - câble 2m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 33,94 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Application
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M12, 8 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Acier inoxydable 316L
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    2 m
    Diamètre extérieur du câble
    5,2 mm
    Composition du câble
    8 x 0,25 mm²
    isolement
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    30 V CA
    36 V CC
    [In] courant nominal
    2 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    Poids du produit
    0,1 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP67
    Certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -35…90 °C statique
    -5…90 °C flexion
    Température ambiante pour le stockage
    -35…100 °C
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français5
    • anglais4
    • allemand2
    • espagnol2
    • italien2
    • portugais2
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Barrières immatérielles de sécurité. Gamme XUSL (Version 4.0)
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    Safety switches. XCS range (Version 1.0)
    Description
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 29.9 MB
    Date 04/03/20
    Description
    XCSM miniature safety limit switches.XCSP and XCSD compact safety limit switches. XCSPL, XCSPR and XCSTR lever or spindle-operated safety switches. XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA and XCSTA slim safety switches. XCSLE and XCSLF slim safety interlock switches. XCSE and XCSTE rectangular safety interlock switches. XCSR contactless RFID safety switches. XCSDMC, XCSDMP and XCSDMR coded magnetic safety switches.
    Safety light curtains. XUSL range (Version 4.0)
    Description
    Safety light curtains, type 2 and type 4. Module for muting function. Preset muting arms for sfety light curtains. Safety modules. Accessories.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Safety light curtains, type 2 and type 4. Module for muting function. Preset muting arms for sfety light curtains. Safety modules. Accessories.
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 545 KB
    Date 01/02/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 551.8 KB
    Date 01/02/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP29P11L2 : PROLONG PVC FEM M12 2M
    Description
    PROLONG PVC FEM M12 2M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PROLONG PVC FEM M12 2M
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP29P11L2 : PROLONG PVC FEM M12 2M
    Description
    PROLONG PVC FEM M12 2M
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 01/04/20
    Description
    PROLONG PVC FEM M12 2M
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /