Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XCS
Image XZCP53P12L5

XZCP53P12L5

Image XZCP53P12L5
XZCP53P12L5

Preventa XCS général - Prolongateur m12 femelle 8p 5m pur 90deg

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 27,57 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,02 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Application
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M12, 8 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Laiton nickelé
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    5 m
    Diamètre extérieur du câble
    6,4 mm
    Composition du câble
    8 x 0,34 mm²
    isolement
    PUR
    [Ue] tension assignée d'emploi
    30 V CA
    36 V CC
    [In] courant nominal
    2 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP69K
    IP67
    IP65
    Température ambiante de stockage
    -40…90 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    295 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3 cm
    Largeur de l'emballage 1
    18 cm
    Longueur de l'emballage 1
    18 cm
    Type d'emballage 2
    S02
    Nb produits dans l'emballage 2
    12
    Poids de l'emballage 2
    3,872 kg
    Hauteur de l'emballage 2
    15 cm
    Largeur de l'emballage 2
    30 cm
    Longueur de l'emballage 2
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français6
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Catalogue Gamme XCS interrupteurs de sécurité Français 02/2020 (Version 1.0)
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 12.4 MB
    Date 23/04/20
    Description
    Interrupteurs de position de sécurité miniatures XCSM. Interrupteurs de position de sécurité compacts XCSP et XCSD. Interrupteurs de sécurité à levier ou à axe rotatif XCSPL, XCSPR et XCSTR. Interrupteurs de sécurité étroits XCSA, XCSB, XCSC, XCSMP, XCSPA, XCSTA. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage étroits XCSLE et XCSLF. Interrupteurs de sécurité à interverrouillage rectangulaires XCSE et XCSTE. Interrupteurs de sécurité RFID sans contact XCSR. Interrupteurs de sécurité magnétiques codés XCSDMC, XCSDMP et XCSDMR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 23.5 MB
    Date 18/05/20
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.3 MB
    Date 01/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 1.2 MB
    Date 01/12/17
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/12/17
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XCSR... Interrupteurs de sécurité RFID sans contact, Manuel utilisateur (Version 01)
    Description
    Ce manuel décrit les fonctionnalités, l'installation, le câblage, l'utilisation et le dépannage des Interrupteurs de sécurité RFID XCSR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 3.4 MB
    Date 01/07/17
    Description
    Ce manuel décrit les fonctionnalités, l'installation, le câblage, l'utilisation et le dépannage des Interrupteurs de sécurité RFID XCSR.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 8.8 MB
    Date 01/07/17
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP53P12L5 : pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 8 pins - cable PUR 5m
    Description
    pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 8 pins - cable PUR 5m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 8 pins - cable PUR 5m
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP53P12L5 : pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 8 pins - cable PUR 5m
    Description
    pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 8 pins - cable PUR 5m
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    pre-wired connectors XZ - elbowed female - M12 - 8 pins - cable PUR 5m
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.