Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Preventa XU
Image XZCP57V12L10

XZCP57V12L10

Green premium brand logo
Image XZCP57V12L10
XZCP57V12L10
Green premium brand logo

Telemecanique OsiSense XZ - connecteur droit M12 femelle 12 pôles câble 10m

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 121,75 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020

    +0,04 EUR d'eco-contribution DEEE Pro

  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M12, 12 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    10 m
    Diamètre extérieur du câble
    6,5 mm
    Composition du câble
    12 x 0.25 mm²
    isolement
    PVC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    30 V CC
    [In] courant nominal
    1,5 A
    résistance de contact
    10 mOhm
    résistance d'isolement minimum
    100 MΩ
    Poids du produit
    0,73 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP67
    température de fonctionnement
    -30…80 °C statique
    Température ambiante de stockage
    -30…80 °C
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    711 g
    Hauteur de l'emballage 1
    4 cm
    Largeur de l'emballage 1
    20 cm
    Longueur de l'emballage 1
    20 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues9
    • français4
    • anglais5
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    Barrières immatérielles de sécurité. Gamme XUSL (Version 4.0)
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Description
    Barrières de sécurité de types 2 et 4. Barrières de sécurité, de type 4, avec fonction “muting” intégrée. Bras de “muting” pré-réglés. Module de muting. Modules de sécurité. Accessoires.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 6.5 MB
    Date 19/02/20
    Manuel utilisateur
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XUSL4M Barrières immatérielles de sécurité Type 4 avec fonction Muting intégrée, Manuel utilisateur (Version 00)
    Description
    Ce manuel présente les caractéristiques, l'installation, le câblage, l'utilisation et le dépannage desbarrières immatérielles de sécurité XUSL4M (Type 4) avec fonction Muting intégrée.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.1 MB
    Date 01/05/19
    Description
    Ce manuel présente les caractéristiques, l'installation, le câblage, l'utilisation et le dépannage desbarrières immatérielles de sécurité XUSL4M (Type 4) avec fonction Muting intégrée.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.4 MB
    Date 01/05/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.9 MB
    Date 01/11/18
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP57V12L10 : XZCP57V12L10_REACH_DECLARATION
    Description
    XZCP57V12L10_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    XZCP57V12L10_REACH_DECLARATION
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP57V12L10 : XZCP57V12L10_ROHS_DECLARATION
    Description
    XZCP57V12L10_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 15/07/20
    Description
    XZCP57V12L10_ROHS_DECLARATION
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 175.8 KB
    Date 01/07/14
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 235.5 KB
    Date 01/02/19
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.