France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XZ
Image XZCPB1241L2

XZCPB1241L2

Image XZCPB1241L2
XZCPB1241L2

OsiSense XZ - Prolongateur pur blinde, femelle m12 cou

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    17,69 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / pièce séparée
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Application
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle coudé M12, 4 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    longueur de câble
    2 m
    diamètre extérieur du câble
    5,9 mm
    composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    isolement
    PUR (câble blindé)
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    300 V CC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    poids du produit
    0,2 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67
    IP65
    température de fonctionnement
    -25…80 °C statique
    température ambiante pour le stockage
    -25…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 21/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /