France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XU
Image XZCPV11V12L10

XZCPV11V12L10

Image XZCPV11V12L10
XZCPV11V12L10

OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 5 broches - PVC 10m

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    23,50 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / pièce séparée
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur femelle droit M12, 5 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    longueur de câble
    10 m
    diamètre extérieur du câble
    5,2 mm
    composition du câble
    5 x 0,34 mm²
    isolement
    PVC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    60 V CA
    75 V CC
    [In] courant nominal
    3 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    poids du produit
    0,36 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP65
    IP67
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -25…80 °C statique
    température ambiante pour le stockage
    -25…80 °C
    Durabilité de l'offre
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Catalogue
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Détecteurs à ultrasons, configurables par logiciel - OsiSense XX (Version 2.0)
    Ultrasonic sensors, configurable by software - OsiSense XX (Version 2.0)
    Détecteurs électroniques pour contrôle de pression OsiSense XM (Version 5.0)
    Electronic sensors for pressure control OsiSense XM (Version 5.0)
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /