Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   OsiSense XZ
Image XZCPV51V3L1

XZCPV51V3L1

Image XZCPV51V3L1
XZCPV51V3L1

OsiSense XZ - Prolongateur pvc, male m1 2 coude, 4 cond

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • 10,81 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

  • Principales
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Connecteurs pré-câblés
    nom de gamme
    Universel
    Complémentaires
    raccordement électrique
    Connecteur mâle coudé M12, 4 broches
    fixation de la borne
    Vissé
    matière de la bague
    Métal
    état LED
    Sans
    Longueur de câble
    1 m
    Diamètre extérieur du câble
    4,6 mm
    Composition du câble
    4 x 0,25 mm²
    isolement
    PVC
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    300 V CC
    [In] courant nominal
    3 A
    résistance de contact
    5000 µΩ
    résistance d'isolement minimum
    1 GΩ
    Poids du produit
    0,052 kg
    Environnement
    Degré de protection IP
    IP67
    IP65
    Certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -25…80 °C statique
    Température ambiante de stockage
    -25…80 °C
    Emballage
    Poids de l'emballage 1
    0,051 kg
    Hauteur de l'emballage 1
    0,200 dm
    Largeur de l'emballage 1
    1,200 dm
    Longueur de l'emballage 1
    1,300 dm
    Durabilité de l'offre
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • français1
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XZCPV51V3L1 : XZCPV51V3L1_ROHS_DECLARATION
    Description
    XZCPV51V3L1_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 10/08/20
    Description
    XZCPV51V3L1_ROHS_DECLARATION
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.