France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher OsiSense XZ
Image XZCR1512041C5

XZCR1512041C5

Image XZCR1512041C5
XZCR1512041C5

RALLONGE M12 DROIT MALE M12 COUDE FEMELL 4 CONTACTS IP67 CABLE PUR 5M

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    26,14 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de câblage
    type d'accessoire / pièce séparée
    Câble de pontage
    Complémentaires
    extrémité 1 de la rallonge
    M12 mâle 4 broches droit connecteur avec vissé
    extrémité 2 de la rallonge
    M12 femelle 4 broches coudé connecteur avec vissé
    composition du câble
    4 x 0,34 mm²
    longueur de câble
    5 m
    isolement
    PUR
    diamètre extérieur du câble
    5,2 mm
    [Ue] tension assignée d'emploi
    250 V CA
    300 V CC
    [In] courant nominal
    4 A
    résistance d'isolement
    >= 1000 MΩ
    résistance maximale entre bornes
    5000 mOhm
    poids du produit
    0,2375 kg
    Environnement
    degré de protection IP
    IP67
    IP65
    IP69K
    certifications du produit
    CULus
    température de fonctionnement
    -35…90 °C statique
    -5…90 °C flexion
    température ambiante pour le stockage
    -35…100 °C
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • français
    • anglais
    Déclaration REACh
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Déclaration RoHS UE
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    Date 17/09/19
    Taille 195.3 KB
    Informations de fin de vie
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Profil environnemental du Produit
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XZCP... and XZCR... Cordsets, Product Environmental Profile (Version 2.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /