France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAC
Image ZA2BC64
Ce produit n’est plus fabriqué

ZA2BC64

Image ZA2BC64
Ce produit n’est plus fabriqué
ZA2BC64

tête pour bouton poussoir diam 30 mm diam 22 bleu

Afficher plus de caractéristiques >
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ZA2BC64 est remplacée par :
Produit
Qté
ZB5AC64
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • référence à associer exclusivement avec d'autres Réfs HARMONY, RefOld concervée pour boite pendantes
1
  • Principales
    gamme de produits
    Harmony XAC
    fonction produit
    Tête de bouton-poussoir
    nom de composant
    XACA
    Complémentaires
    marquage
    Non marqué
    couleur de la capsule
    Bleu
    accessoires associés
    XY2CE
    emplacement de montage
    Avant de l'enveloppe
    vente par quantité indivisible
    1
    normes
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60204-32
    CSA C22.2 No 14
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à IEC 60068-2-27
    catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 10/04/19
    Taille 2.2 MB
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Date 16/06/14
    Taille 102 KB
    XACA Pendant control station and XALD, XALK Control stations (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /