Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XAC
Image ZA2BG5
Ce produit n’est plus fabriqué

ZA2BG5

Green premium brand logo
Image ZA2BG5
Ce produit n’est plus fabriqué
ZA2BG5
Green premium brand logo

Harmony - Tete bouton a cle 455

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Arrêt
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence ZA2BG5 est remplacée par :
Produit
Qté
ZB5AG5
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • référence à associer exclusivement avec d'autres Réfs HARMONY, RefOld concervée pour boite pendantes
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAC
    Fonction produit
    Commutateur
    Nom de composant
    ZA2
    Accessoires associés
    XACA
    Complémentaires
    Marquage
    Non marqué
    Couleur de la capsule
    Noir
    Emplacement de montage
    Avant de l'enveloppe
    Vente par quantité indivisible
    1
    Poids du produit
    0,042 kg
    Environnement
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60204-32
    UL 508
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante de stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    48 g
    Hauteur de l'emballage 1
    3,9 cm
    Largeur de l'emballage 1
    6,9 cm
    Longueur de l'emballage 1
    9,7 cm
    Type d'emballage 2
    BB1
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    498 g
    Hauteur de l'emballage 2
    3 cm
    Largeur de l'emballage 2
    24 cm
    Longueur de l'emballage 2
    17 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    50
    Poids de l'emballage 3
    2,761 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues8
    • français4
    • anglais4
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 18/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 18/07/13
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 12/11/19
    prp.document.label.format pdf
    Taille 102 KB
    Date 16/06/14
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZA2BG5 : Harmony - Tete bouton a cle 455
    Description
    Harmony - Tete bouton a cle 455
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony - Tete bouton a cle 455
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZA2BG5 : Harmony - Tete bouton a cle 455
    Description
    Harmony - Tete bouton a cle 455
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony - Tete bouton a cle 455
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZA2BG5 : Harmony - Tete bouton a cle 455
    Description
    Harmony - Tete bouton a cle 455
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 12/07/20
    Description
    Harmony - Tete bouton a cle 455
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.