Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Harmony XAC
Image ZA2BS834
Commercialisé avec annonce fin de vie

ZA2BS834

Green premium brand logo
Image ZA2BS834
Commercialisé avec annonce fin de vie
ZA2BS834
Green premium brand logo

Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d'arrêt de fabrication 31 décembre 2019
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 30,53 EUR
    Tarif HT hors eco-contribution, France, Janvier 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ZA2BS834 est remplacée par :
Produit
Qté
ZB5AS834
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • référence à associer exclusivement avec d'autres Réfs HARMONY, RefOld concervée pour boite pendantes
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XAC
    Fonction produit
    Tête de coupure d'urgence
    Nom de composant
    XACA
    Complémentaires
    Marquage
    Non marqué
    Couleur de la capsule
    Rouge
    Accessoires associés
    XACA..
    Emplacement de montage
    Avant de l'enveloppe
    Vente par quantité indivisible
    1
    Normes
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    EN/IEC 60204-32
    EN/IEC 60947-5-5
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Tenue aux vibrations
    15 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    100 gn se conformer à CEI 60068-2-27
    Catégorie de surtension
    Classe II se conformer à IEC 61140
    Degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    Tenue aux chocs IK
    IK08 se conformer à EN 50102
    Poids du produit
    0,04 kg
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues10
    • français5
    • anglais6
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 18/07/13
    Harmony Type BW, SKYP, XACA Pendant Stations Catalog (Version 1.1)
    Description
    This catalog contains selection information, specifications, and dimensions for Type BW, SKYP, and XACA pendant stations.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 2.2 MB
    Date 31/07/13
    Description
    This catalog contains selection information, specifications, and dimensions for Type BW, SKYP, and XACA pendant stations.
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 18/07/13
    Notice de montage
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 166.9 KB
    Date 01/09/95
    Certificat
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XACA Pendant control station (Version 1.1)
    Description
    CCC Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 5.3 MB
    Date 12/11/19
    Description
    CCC Certificate
    XACA Pendant control station (Version 1.0)
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format pdf
    Taille 102 KB
    Date 16/06/14
    Description
    CSA Certificate
    prp.document.label.format html
    Taille 300 B
    Date 16/05/13
    Description
    UL Certificate
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZA2BS834 : Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    Description
    Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZA2BS834 : Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    Description
    Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZA2BS834 : Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    Description
    Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    Harmony XAC - tête arrêt urgence - pousser tourner - Ø30 - rouge
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /