France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XB5
Image ZA2VA12

ZA2VA12

Image ZA2VA12
ZA2VA12

Harmony - tête d'affichage numérique - Ø22 - BCD+mémoire

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Commercialisé
  • Prix*
    185,68 EUR
  • Délai de livraison**
    2 jour(s)
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

  • Principales
    gamme de produits
    Harmony
    fonction produit
    Corps d'afficheur numérique
    [Us] tension d'alimentation
    24 V CC
    mode de raccordement
    Connecteurs à vis, 0,5 x 2,5 mm²
    Complémentaires
    support de montage
    panneau
    montage de l'appareil
    Trou de fixation - (diamètre: 22,3 mm
    décodage électronique
    BCD + verrouillage
    limites de la tension d'alimentation
    13…30 V
    consommation électrique
    <= 36 mA à 30 V
    <= 40 mA à 24 V
    type de protection
    Protection contre l'inversion de polarité
    entrée logique
    Positif
    tension état 0 garanti
    -30…5 V
    tension état 1 garanti
    13…30 V
    état actuel 0 garanti
    <= 1,4 mA
    état actuel 1 garanti
    De 4 à 9,5 mA
    Environnement
    certifications du produit
    UL
    CSA
    température de fonctionnement
    -25…70 °C
    température ambiante pour le stockage
    -40…85 °C
    Tenue aux vibrations
    10 gn (f= 10…500 Hz) se conformer à IEC 60068-2-6
    tenue aux chocs mécaniques
    180 gn 11 ms se conformer à IEC 60068-2-27
    classe de protection contre les chocs électriques
    Classe II se conformer à IEC 60536
    Classe II se conformer à NF C 20-030
    degré de protection IP
    IP65 se conformer à CEI 60529
    IP65 se conformer à NF C 20-010
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Documents et téléchargements

    Langue
    • anglais
    • chinois
    Certificat
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B XB5A Control and signaling units and ZBE ZBP ZBV ZBZ ZENL ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
    Déclaration de conformité
    Date
    Taille
    Ajouter à Mes Documents
    XB4B, XB5A Control and signaling units, XD4PA, XD5PA Joystick Controllers, ZBE, ZBP, ZBV, ZBZ, ZENL, ZALV Electrical blocks (Version 1.0)
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
  • Vous aimerez aussi

    Default Alternative Text

    Armoires et enveloppes

    Enveloppes métal, inox et polyester pour tous types d'environnements Découvrez nos produits
    Default Alternative Text

    Nos colonnes lumineuses

    Nos balises et colonnes de signalisation modulaires de diamètre 45 à 70mm Découvrez nos produits
Comparer les produits: /