Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Tout afficher   Produit obsolète
Image ZB2BV6
Ce produit n’est plus fabriqué

ZB2BV6

Green premium brand logo
Image ZB2BV6
Ce produit n’est plus fabriqué
ZB2BV6
Green premium brand logo

corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V

Afficher plus de caractéristiques
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ZB2BV6 peut être remplacée par l'un des produits suivants :
Produit
Qté
ZB4BVB4
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • 24V CA et CC, Couleur rouge, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BV6
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVB3
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • 24V CA et CC, Couleur vert, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVM4
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 230V CA, Couleur rouge, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVM3
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 230V CA, Couleur vert, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVB5
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • 24V CA et CC, Couleur jaune, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVG4
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 115V CA, Couleur rouge, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVG3
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 115V CA, Couleur vert, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVM5
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 230V CA, Couleur jaune, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVB1
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • 24V CA et CC, Couleur blanc, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVB6
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • 24V CA et CC, Couleur bleu, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVG5
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 115V CA, Couleur jaune, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVG1
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 115V CA, Couleur blanc, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVG6
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 115V CA, Couleur bleu, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVM1
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 230V CA, Couleur blanc, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
ZB4BVM6
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • Tension 230V CA, Couleur bleu, référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
  • Principales
    Gamme de produits
    Harmony XB4
    Fonction produit
    Bloc corps/lumineux complet
    Nom de l'appareil
    ZB4
    Vente par quantité indivisible
    1
    Source lumineuse
    LED protégée
    Couleur de la source lumineuse
    Bleu
    Complémentaires
    Matière de l'embase de fixation
    Zamak
    Largeur hors tout CAO
    30 mm
    Hauteur hors tout CAO
    47 mm
    Profondeur hors tout CAO
    37 mm
    Description des bornes ISO n°1
    (X1-X2)PL
    Poids du produit
    0,054 kg
    Catégorie de surtension
    Classe I se conformer à IEC 60536
    Raccordement
    Borniers à vis-étrier, <= 2 x 1,5mm² avec embout
    Borniers à vis-étrier, >= 1 x 0,22 mm² sans embout
    Couple de serrage
    0,8…1,2 N.m se conformer à EN 60947-1
    Forme de la tête de vis
    Transversal compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis
    Transversal compatible avec pozidriv N°1 tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 4 mm tournevis
    Perforé compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
    [Ui] tension d'isolement
    600 V (degré de pollution 3) se conformer à EN 60947-1
    [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs
    6 kV se conformer à EN 60947-1
    Type de signalisation
    Fixe
    Culot de lampe
    Tout LED
    [Us] tension d'alimentation
    400 V CA 50/60 Hz
    Limites de la tension d'alimentation
    19,2…30 V CC
    21,6…26,4 V CA
    Consommation électrique
    18 mA
    Durée de vie
    100000 H à la tension nominale et à 25 °C
    Tenue aux ondes de choc
    1 kV se conformer à CEI 61000-4-5
    Environnement
    Traitement de protection
    TH
    Température ambiante pour le stockage
    -40…70 °C
    Température de fonctionnement
    -25…70 °C
    Normes
    EN/IEC 60947-5-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-4
    UL 508
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    EN/IEC 60947-1
    Certifications du produit
    CSA
    BV
    RINA
    DNV
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    Listé UL
    Tenue aux vibrations
    5 gn (f= 2…500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
    Tenue aux chocs mécaniques
    30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
    Tenue aux transitoires rapides
    2 kV se conformer à CEI 61000-4-4
    Tenue aux champs électromagnétiques rayonnés
    10 V/m se conformer à CEI 61000-4-3
    Tenue aux décharges électrostatiques
    6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 61000-2-6
    8 kV à l’air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 61000-2-6
    émission électromagnétique
    Classe B se conformer à IEC 55011
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Régulation REACh
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    DEEE
    Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues6
    • français3
    • anglais3
    Déclaration de conformité
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    XB2B Signaling and display units (Version 1.0)
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    prp.document.label.format pdf
    Taille 446 KB
    Date 20/04/16
    Description
    Manufacturers Declaration of Conformity
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB2BV6 : corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    Description
    corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB2BV6 : corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    Description
    corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB2BV6 : corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    Description
    corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 29/03/20
    Description
    corps pour voyant ZB2 douille BA 9s 400 V
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.