France
Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Vous pouvez choisir un autre pays pour voir les produits disponibles ou vous rendre sur le Global website pour obtenir des informations sur l'entreprise.

Choisissez un pays ou une région
Tout afficher Harmony XAC
Image ZB2BY2129
Ce produit n’est plus fabriqué

ZB2BY2129

Image ZB2BY2129
Ce produit n’est plus fabriqué
ZB2BY2129

étiquette diam 22 30 x 40 mm ARRET GENERAL

Afficher plus de caractéristiques >
  • Statut commercial
    Arrêt de fabrication
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.

La référence ZB2BY2129 est remplacée par :
Produit
Qté
ZBY2129
Qté
1
Ajouter au panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 01 janvier 2007
  • référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
  • Principales
    fonction produit
    Étiquette marquée
    type d'accessoire / pièce séparée
    Étiquette
    catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Complémentaires
    destination d'accessoire / de pièce détachée
    Bouton-poussoir
    marquage
    Blanc ARRET GENERAL sur rouge arrière-plan
    langue utilisateur
    Français
    taille de l'étiquette
    30 x 40 mm
    poids du produit
    0,001 kg
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 months
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.
Comparer les produits: /