Bienvenue sur le site Web de Schneider Electric

Bienvenue sur notre site Web.

Choisissez un pays ou une région

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Tout afficher   Harmony XAC
Image ZB2BY4101
Commercialisé avec annonce fin de vie

ZB2BY4101

Green premium brand logo
Image ZB2BY4101
Commercialisé avec annonce fin de vie
ZB2BY4101
Green premium brand logo

Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage

Afficher plus de caractéristiques
Cycle de vie
Date d’arrêt de fabrication 31 décembre 2028
  • Statut commercial
    Annonce fin de commercialisation
  • 1,56 EUR
    Tarif HT éco-contribution France, Juillet 2020
  • Délai de livraison : 2 jour(s)
    Délai en jours ouvrés, départ de nos entrepôts
Dans le panier
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.

La référence ZB2BY4101 est remplacée par :
Produit
Qté
ZBY4101
Qté
1
Le nombre maximal de produits pouvant être comparé est de 4. Retirer les produits déjà ajoutés.
  • Raison de la substitution : Arrêt de fabrication
  • Date de substitution : 04 janvier 1999
  • référence à associer exclusivement avec d'autres références HARMONY
1
  • Principales
    Fonction produit
    Étiquette vierge
    Type d'accessoires / pièces séparées
    Étiquette
    Catégorie d'accessoire / de pièce détachée
    Accessoire de marquage
    Complémentaires
    Accessoires associés
    XACM
    XACA
    XACB
    Destination d'accessoire / de pièce détachée
    Poste de commande suspendu pour circuit de puissance
    Poste de commande suspendu pour circuit de commande
    Marquage
    non marqué sur blanc arrière-plan
    non marqué sur jaune arrière-plan
    Taille de l'étiquette
    30 x 40 mm
    Normes
    NF E 52-124
    Poids du produit
    0,001 kg
    Emballage
    Type d'emballage 1
    PCE
    Nb produits dans l'emballage 1
    1
    Poids de l'emballage 1
    34 g
    Hauteur de l'emballage 1
    0,1 cm
    Largeur de l'emballage 1
    3,5 cm
    Longueur de l'emballage 1
    4,5 cm
    Type d'emballage 2
    BAG
    Nb produits dans l'emballage 2
    10
    Poids de l'emballage 2
    350 g
    Hauteur de l'emballage 2
    8 cm
    Largeur de l'emballage 2
    1 cm
    Longueur de l'emballage 2
    6 cm
    Type d'emballage 3
    S02
    Nb produits dans l'emballage 3
    1500
    Poids de l'emballage 3
    51,3 kg
    Hauteur de l'emballage 3
    15 cm
    Largeur de l'emballage 3
    30 cm
    Longueur de l'emballage 3
    40 cm
    Durabilité de l'offre
    Statut environnemental de l'offre
    Produit Green Premium
    Sans SVHC REACh
    Oui
    Directive RoHS UE
    Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
    Déclaration RoHS UE
    Sans métaux lourds toxiques
    Oui
    Sans mercure
    Oui
    Information sur les exemptions RoHS
    Régulation RoHS Chine
    Profil environnemental
    Profil de circularité
    Garantie contractuelle
    Garantie
    18 mois
  • Afficher plus Afficher moins

    Documents

    Langue
    • Toutes les langues7
    • français4
    • anglais3
    Catalogue
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 9.7 MB
    Date 18/07/13
    prp.document.label.format pdf
    Taille 10.2 MB
    Date 18/07/13
    Déclaration REACh
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB2BY4101 : Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    Description
    Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    Déclaration RoHS Chine
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB2BY4101 : Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    Description
    Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    Déclaration RoHS UE
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    ZB2BY4101 : Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    Description
    Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    prp.document.label.format pdf
    Taille 195.3 KB
    Date 07/07/20
    Description
    Harmony - étiquette - 30x40mm - 1 face blanche, 1 face jaune -sans marquage
    Informations de fin de vie
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 799.2 KB
    Date 01/10/18
    Profil environnemental du Produit
    Format
    Taille
    Date
    Ajouter à Mes Documents
    prp.document.label.format pdf
    Taille 679.6 KB
    Date 01/10/18
  • FAQ techniques

    Aucun résultat trouvé.
    Malheureusement, ces FAQ sont indisponibles en raison de problèmes techniques. Veuillez réessayer ultérieurement.